HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ 1.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応 2.省スペース化、低背化を実現 3.優れた嵌合作業性 誘い込み量:±1mm 4.信頼性の高い接触構造 5.シールド性能の強化 6.堅牢なプラグ構造 7.クリック感のある確実なロック構造 8.プルタブ(コネクタ抜去用)対応構造 9.RoHS、ハロゲンフリー
0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ 1.省スペース化、低背化を実現 2.高速信号対応 eDP™ ver.1.3対応、MIPI 3.シールド性能の強化 4.ラッチによる完全ロック 5.優れた嵌合作業性 6.細線同軸ケーブルとディスクリートケーブルの混載 7.ニッケルバリアによるはんだ上り防止 8.RoHS、ハロゲンフリー
Cat.6A対応、RJ45モジュラープラグ 1 Cat.6A対応プラグ - 伝送速度:10Gbps - 周波数:500MHz - イーサネット規格:10GBASE-T 2 EMI対策 3 結線が容易 4 当社IXシリーズとのハーネスに対応 *ix IndustrialとRJ45の組み合わせ用に最適
超小型AOC 0.05~6.25Gbps対応、双方向通信、光アクティブI/Fコネクタ
1. 挿抜回数1000回 2. 動作確認用LED内蔵 3. 耐屈曲2心ファイバ 4. 低消費電力
光アクティブコネクタ
1. 簡単な電気コネクタ接続で光伝送 2. EMIノイズレスで高速信号伝送 3. 耐高屈曲光ファイバ使用 4. 高速・高品質・長距離信号伝送 5. 低消費電力 6. 省スペース&高さ1.5mmの低背設計 7. 光コネクタ中継タイプ、機器間接続タイプ等のバリエーションを揃えています。
車載スペック対応、強化ロック構造、高速伝送用シールドコネクタ 1.低背、省スペース設計 2.高速伝送(~1Gbps)対応、EMI対策強化 3.不意なプラグ抜けを防ぐ、信頼性の高い強化ロック構造 4.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア
CAT5/CAT5e規格対応モジュラープラグ
1. 高速LAN伝送へ対応 2. EMI対策 (TM21※P-88P) 3. プラグラッチ保護対策 (TM21P-88P) 4. ハーネス方式 5. 結線作業工程を単純化 (TM21※P-88P) 6. ISO 8877規格に準拠 ISO 8877規格 (ISDN インターフェイスコネクタ)
高速伝送用モジュラージャックコネクタ
1. ユニークな端子構造 2. EMI強化を考慮したシールドデザイン 3. 分離させたグランドバネ 4. FCC(連邦通信委員会)規格に準拠 FCC Title47, Parts68, Subpart F規格に準拠 5. RoHS対応
Cat.6A 規格対応モジュラープラグ 1. 高速伝送対応 2. EMI対策 3. ハーネス方式 4. プラグラッチ保護対策 5. 結線作業工程を単純化 (TM21#P-88P) 6. 結線が容易