DF40 シリーズ
0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ
FH34 シリーズ
0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ
FH58 シリーズ
0.2/0.25mmピッチ、高さ0.9mm 上下接点、バックフリップ
FH62 シリーズ
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力
FH72 シリーズ
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
FH81 シリーズ
0.5mm ピッチ / 1.0mm ハイト ワンアクションロック、上下接点、FPC用コネクタ
FH63S シリーズ
0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点 ワンアクションロック 105℃対応
FH67 シリーズ
0.5mmピッチ、高さ5.2mm 垂直接続、ワンアクションロック 2点接点、125℃対応
TF31 シリーズ
0.5/1.0mm ピッチ 高さ 1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ
TF38 シリーズ
0.5mm ピッチ、5.2mm ハイト、両側リード、 垂直接続タイプ FPC/FFC コネクタ
MS-180 シリーズ
0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ
U.FL シリーズ
かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ
CX シリーズ
次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
DF52 シリーズ
[SignalBee™] 0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
DF57 シリーズ
[SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)