Global icon

シリーズ検索:21件あります
  • BH12
    おすすめ

    BH12 シリーズ

    20A 対応 電源信号複合防水コネクタ

    1. 小型ながら14 AWG電線に対応し、大電流化を実現 電源20Ax2芯、信号1Ax2芯
    2. フロントマウントタイプ・バックマウントタイプをご用意
    3. IPX6/IPX7防水対応
    4. ハーネス作業性が良好
    5. コネクタのアッセンブリが容易
    6. 誤嵌合防止
    7. 軽量
    8. フロントマウント、バックマウントタ イプをご用意
    9. 電源端子のライトアングル結線により、筐体内を低背化

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0 A
    • 定格電流 その他
    • 1.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 30.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 42.0 V
    • 極数
    • 3, 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 600 V Max.
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • DF60
    おすすめ

    DF60 シリーズ

    [EnerBee™]

    65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

     

    1. 最大65A(軽減曲線 周囲温度25℃時)通電可能
    2. フィンガープロテクトバリエーション保有
    3. ライトアングル圧着ソケットタイプ保有
    4. シーケンシャル構造圧着端子保有
    5. 半かん合防止の完全ロック構造6. 端子隣接間のショートを防止
    6. 独立したバネ接点を含む、信頼性の高い5点接点8. フィンガープロテクトバリエーション保有

    7. 基板への逆挿入防止

    8. UL/C-UL、TÜV規格準拠
     9. グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • Cover case
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 40.0, 42.0, 45.0, 50.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 10.16 mm
    • 開口部ピッチ
    • 10.16 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.2, 15.8, 22.36, 24.4, 29.2, 32.52, 34.56, 39.36, 39.56, 42.68, 44.72, 49.52, 49.72, 52.84, 59.68, 59.88, 63.0, 69.84 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 11.9, 15.7, 24.4, 25.0, 26.1, 28.3, 38.6, 39.6 mm
    • 本体高さ
    • 15.9, 16.65, 17.35, 18.0, 18.6, 21.5, 26.35, 33.45 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • スクリュー
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, グレー
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 8, 12
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 8, 10
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, カバーケース
  • DF63
    おすすめ

    DF63 シリーズ

    15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

    1. 最大15A通電可能 
    2. 明確なクリック感と確実な接続
    3. 圧着端子の半挿入防止
    4. 基板への逆挿入防止 
    5. 端子隣接間のショートを防止
    6. モールドランス構造
    7. ポッティング(樹脂充填)対応
    8. はんだクラック防止対策

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 定格電流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 3.96, 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 本体高さ
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF63W
    おすすめ

    DF63W シリーズ

    [EnerBee™]

    3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

    1.最大14A通電可能 (AWG#16使用時:2芯)
    2.狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形
    3.IP67防水対応 (嵌合状態)
    4.容易なハーネス工程
    5.完全ロック構造
    6.幅広いケーブルに対応
    DF63W:被覆外径ø2.8~ø3.2mm、DF63WA:被覆外径ø1.7~ø2.4mm
    7.多数個使いによる誤接続を防止

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 2, 3, 4
    • 定格電流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 630.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 630.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 開口部ピッチ
    • 3.96 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 本体高さ
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 基板実装方法
    • 基板実装スタイル
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 挿抜回数
    • 30
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 18, 22
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 16, 20
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 22.0 mm²
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • EM30MSD
    おすすめ

    EM30MSD シリーズ

    200A 対応 サービスプラグ
    1 小型ながら定格電流200Aに対応
    2 信号端子が嵌合状態を検知するインターロックスイッチとして機能
    3 多点接触&バヨネットロックにより振動に強い構造
     ※本製品は車載用ではありません
    4 IPX8*防水対応
    5 汎用裸圧着端子対応
    6 フィンガープロテクトIP2Xに対応した安全設計
    7 UL、TÜV取得済み

    • コネクタ形状
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 200.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1500.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1500.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 2
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 30 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 4500 V Max.
    • ロック方式
    • バヨネット
    • 結線方法
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50, 200
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • EM35M
    おすすめ

    EM35M シリーズ

    電源用プラスチックコネクタ

    1.大電流4芯 (3相電源+グランド)
    2.結線が容易な圧着結線
    3.汎用工具が使用可能 JIS C 9711適合圧着工具
    4.シーケンス構造
    5.操作性の良いワンタッチロック
    6.実装バリエーション DINレール取付、パネル取付
    7.誤嵌合防止キー:10通り
    8.UL、TÜV規格を取得

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Coding key, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 30.0, 70.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 35 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 4260 V Max.
    • ロック方式
    • レバーロック
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 100
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR30
    おすすめ

    HR30 シリーズ

    小型防水プラスチックコネクタ

    1. 小型低背
    2. 防水構造
    3. プッシュプルロック
    4. 軽量
    5. クランプ構造
    6. 確実なロック
    7. 誤挿入防止
    8. かん合マーク
    9. RoHS2準拠
    10. 高速伝送対応
    11. 屋外での長期間使用に対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • CAT5e
    • 定格電流
    • 2.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 140.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 6, 10, 12
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 300 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, プッシュプル
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 7.0 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR41
    おすすめ

    HR41 シリーズ

    プラスチックシェル屋外用防水コネクタ

    1.耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
    2.防水性能:IP67、IP68
    3.操作性の良いバヨネットロック
    4.現場結線に対応したアッセンブリー
    5.圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能
    6.シーケンス構造
    7.活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)
    8.耐雷サージ
    9.接触部は金めっきを採用
    10.安全規格 UL、TÜVを取得

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 20.0, 24.0, 38.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 25 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IP 67, IP 68
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2200, 4260 V Max.
    • ロック方式
    • バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 9.0, 10.1, 11.0, 11.8, 12.4, 13.5 mm
    • 挿抜回数
    • 200
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 1000 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HR41A
    おすすめ

    HR41A シリーズ

    プラスチックシェル 屋外小型防水コネクタ

    1. 耐候性に優れた屋外用防水コネクタ
    2. 防水性能:かん合状態でIPX7/IPX8
    3. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
    4. 現場結線に対応したアッセンブリー
    5. シーケンス構造
    6. 活線挿抜に配慮した設計
    7. 耐雷サージ

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
    • パーツ
    • Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 10.0, 13.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 350.0, 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 17 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 1000, 2200 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 金, 銀
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • HVH-280(Waterproof)
    おすすめ

    HVH-280(Waterproof) シリーズ

    車載対応 高電圧用防水コネクタ

    1. 定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V
    2. 低背・小型
    3. 高耐熱性
    4. IPXXB(フィンガープロテクト)対応(JIS C 0920準拠)
    5. IPX9K(高圧洗浄)防水対応(JIS D 5020準拠)
    6. EMI対策強化
    7. CPA(半かん合防止機構)
    8. かん合検知機能

    • コネクタ形状
    • プラグ, ソケット, 端子, その他
    • パーツ
    • Crimp contact, Shield contact, Wire seal, Holder
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • IP X9K
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 挿抜回数
    • 30
    • 極数
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 9.5 mm
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • 基板実装スタイル
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 14
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 12
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 120 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • ハウジング, アクセサリー
  • LF
    おすすめ

    LF シリーズ

    小型防水シールドコネクタ
    1. 小型・堅牢
    2. バヨネットロック構造
    3. 防水構造
    4. シールド線が容易に接続
    5. 組立工数の簡略化
    6. 豊富なバリエーション
    7. 高速伝送対応 Cat. 5e(1Gbps)、Cat. 6A(10Gbps) 高速イーサネット対応
    8. 屋外での長期間使用に対応 9. 安全規格を取得
    10. RoHS2準拠

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, その他
    • パーツ
    • Flange, Cap
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • CAT5e, CAT6A
    • 定格電流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • その他極数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • シェルサイズ (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • ロック方式
    • 簡易ロック, ねじ止め, バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 挿抜回数
    • 1000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 無, 有
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • DF1B

    DF1B シリーズ

    [SignalBee™]
    2.5mmピッチ ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)

    1.豊富なバリエーション

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
    • 定格電流
    • 0.5, 3.0, 5.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 2.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 7.5, 8.9, 10.0, 11.4, 12.5, 12.9, 13.5, 13.9, 15.0, 15.4, 16.0, 16.4, 17.2, 17.5, 17.9, 18.5, 18.9, 19.7, 20.0, 20.4, 21.0, 21.4, 22.2, 22.5, 22.9, 23.5, 23.9, 24.7, 25.0, 25.4, 26.0, 26.4, 27.5, 27.9, 28.5, 28.9, 29.7, 30.0, 30.4, 31.0, 31.4, 32.2, 32.5, 32.9, 33.5, 33.9, 34.7, 35.0, 36.4, 37.2, 37.5, 38.9, 39.7, 40.0, 41.4, 42.2, 42.5, 43.9, 44.7, 45.0, 46.4, 47.2, 47.5, 48.9, 51.4, 52.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.7, 8.6, 11.5, 12.5, 18.5 mm
    • 本体高さ
    • 4.4, 5.7, 6.0, 8.0, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.5, 10.5, 11.2, 12.3, 12.5 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 1.0 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 20, 24, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 28, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -35 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • DF22

    DF22 シリーズ

    [EnerBee™]

    7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL、C-UL、TÜV認定品)

    1.最大30A通電可能
    2.完全ロック機能をプラス
    3.多数個使いによる誤接続を防止
    4.モールドランスを採用
    5.基板への逆挿入防止
    6.ポッティング(樹脂充填)対応
    7.端子隣接間のショートを防止
    8.圧着端子の固定力アップ
    9.豊富な圧着ソケットバリエーション
    10.中継プラグをバリエーションに追加
    11.分岐中継タイプ
    12.UL、C-UL、TÜV規格準拠
    13.グローワイヤー対応(IEC 60695-2-11 準拠)

    注意事項:
    ・圧着ソケット及び中継プラグへの負荷を軽減する為に、必ずリテーナーを装着してください。
    ・本製品は高電流に対応する為に、金めっき品を標準としています。 特に温度変化を伴う環境下や、振動が加わる環境下では、必ず金めっき品をご使用ください。
    ※錫、錫銅は生産終了予定です

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, ソケット, アダプタ, 端子, その他
    • パーツ
    • Retainer
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 定格電流
    • 15.0, 20.0, 22.0, 25.0, 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1, 2
    • 実装ピッチ
    • 7.92 mm
    • 開口部ピッチ
    • 7.92 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 8.0, 9.3, 10.8, 15.5, 16.3, 17.22, 18.0, 19.36, 19.8, 23.42, 24.22, 24.86, 25.14, 26.0, 27.72, 31.34, 32.14, 32.78, 33.06, 33.32, 35.64, 39.26, 40.64, 40.7, 40.86, 40.98, 43.56, 48.78, 49.16, 56.7 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 12.45, 20.0, 23.0, 24.0, 25.0, 28.7, 34.6, 34.95, 45.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.7, 10.4, 11.6, 12.2, 12.72, 18.1, 20.14, 21.79, 27.9 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 赤, 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 12, 16
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 10, 14, 16
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スクリュー, スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ, リテーナ
  • EF2

    EF2 シリーズ

    [ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™ 端子台(JIS C8201-7-1準拠)

    1. 素早く確実なワンアクション完全ロック構造
    2. 簡単操作のため、狭く薄暗い現場でもメンテナンス作業が容易
    3. 汎用裸圧着端子を用いて接続が可能
    4. 弊社独自の接続ばね構造による高い接触信頼性
    5. 様々なアプリケーションに対応する、バリエーション展開中
    6. JIS汎用工具で簡単圧着結線
    7. UL、TÜV取得

    • コネクタ形状
    • その他
    • パーツ
    • end plate
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 40.0, 70.0, 175.0, 240.0, 310.0, 400.0, 500.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 600.0, 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 600.0, 1500.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • ロック方式
    • スプリング
    • 結線方法
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • EM12M

    EM12M シリーズ

    90A対応、ワンタッチロック、電源用1芯コネクタ


    1.22mm2ケーブルの使用で定格電流90Aに対応

    2.素早く確実なワンタッチ慣性ロック構造

    3.フィンガープロテクトに対応した安全設計

    4.汎用工具で簡単圧着結線

    5.ガイドキーと色分けにより誤配線を防止

    6.TÜV、UL取得済み

    7.RoHS対応品


     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 130.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 12 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 0.5 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 3310 V Max.
    • ロック方式
    • ラッチロック
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 30
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • EM30M

    EM30M シリーズ

    大電流用 プラスチックコネクタ

    1. 高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化
    2. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
    3. 多面接触バネ構造
    4. 汎用工具で簡単圧着結線
    5. 防水仕様として使用可能
    6. フィンガープロテクト構造
    7. UL規格取得済
    8. RoHS対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 175.0, 200.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 30 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 0.6 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 2200 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50
    • フィンガープロテクト
    • 無, 有
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • EM40M

    EM40M シリーズ

    大電流用 プラスチックコネクタ

    1. 高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化
    2. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
    3. 多面接触バネ構造
    4. 汎用工具で簡単圧着結線
    5. 防水仕様として使用可能
    6. フィンガープロテクト構造
    7. UL規格取得済
    8. RoHS対応品

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 410.0, 450.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 1
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 40 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触抵抗
    • 0.3 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 2200 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50
    • フィンガープロテクト
    • 無, 有
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • EM52M

    EM52M シリーズ

    大電流用 プラスチックコネクタ

    1. 高品位なプラスチックによる堅牢構造・軽量化
    2. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック
    3. 多面接触バネ構造
    4. 汎用工具で簡単圧着結線
    5. 防水仕様として使用可能
    6. フィンガープロテクト構造
    7. TÜV規格取得済
    8. RoHS対応品

     

     

     

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 130.0, 140.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 1000.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 1000.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 4
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 90, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25, -20 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IP 67
    • 接触抵抗
    • 耐電圧
    • 2200 V Max.
    • ロック方式
    • プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 圧着
    • ケーブル外径
    • 挿抜回数
    • 50
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • プラスチック
    • 外装表面仕上げ
    • コネクタ形状詳細
  • JR-W

    JR-W シリーズ

    防水丸形コネクタ

    1.防水性能:かん合状態でIPX7、IPX8
    2.外装シェルには耐腐食性を考慮しためっきを施しており、様々な環境でご使用可能

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, 端子, その他
    • パーツ
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, TÜV
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触抵抗
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 1000, 3000 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100, 500
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • コードクランプ, アクセサリー
  • RM

    RM シリーズ

    小型丸形多極コネクタ

     

    1. 5種類のシェルサイズ12,15,21,24,31
    2. 芯数は2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20,31,40
    3. 防水タイプ有り(RM-W シリーズ)
    4. ロック機構:ネジカップリング方式、バヨネットロック方式、速着脱方式

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, 治具・治工具, その他, アクセサリー
    • パーツ
    • Cap, Flange, Strain releaf
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 定格電流
    • 5.0, 10.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 350.0, 500.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 490.0, 700.0, 840.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20
    • その他極数
    • シェルサイズ (mm)
    • 12, 15, 21, 31, 24 mm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 防水性能
    • 接触抵抗
    • 2.0, 4.0 mΩ Max.
    • 耐電圧
    • 1000, 1500, 1800 V Max.
    • ロック方式
    • ねじ止め, バヨネット, プッシュオン バヨネット
    • 結線方法
    • 半田付け, 圧着
    • ケーブル外径
    • 8.0, 9.0, 11.5, 15.0 mm
    • 挿抜回数
    • 2000
    • フィンガープロテクト
    • シールド機能
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 接点部めっき
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 外装材料
    • 金属, ゴム
    • 外装表面仕上げ
    • ニッケル, クローム
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:21件あります