Global icon

ジンバルカメラ

ジンバルカメラ



アンテナ接続

  • U.FL

    おすすめ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ

USB Type-C接続

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

バッテリー接続

  • BK22

    おすすめ

    0.4mm ピッチ スタッキングハイト 0.7mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

  • BM25

    おすすめ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

モーター接続

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)

  • DF61Y

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

  • FH62

    おすすめ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力

  • FH72

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

マイクロSD

  • DM3N

    おすすめ

    プッシュ-プッシュタイプ 超低背micro SD™カードコネクタ

ディスプレイ

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

メイン/CMOS

  • DF56

    おすすめ

    0.3mmピッチ 垂直かん合 細線同軸コネクタ

  • DF80

    おすすめ

    0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧