カメラモジュール接続
-
BK13
おすすめ0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ
-
BM20
おすすめ0.4mmピッチ 高さ0.8mm 基板対基板/基板対FPC用 コネクタ
-
BM23FR
おすすめ0.35mmピッチ 0.6mm & 0.8mm スタッキングハイト 基板対FPC用
-
BM23PF
おすすめ0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC
-
BM28
おすすめ0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ
-
DF12N
おすすめ0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ
-
DF17
おすすめ0.5mmピッチ基板対基板コネクタ
-
DF40
おすすめ0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ
内部接続
-
DF51
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ (UL,C-UL規格認定品)
-
DF51K
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)
-
DF52
おすすめ[SignalBee™] 0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ
-
DF57
おすすめ[SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)
-
DF58
おすすめ[SnapBee™] 高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
-
DF58
おすすめ[SnapBee™] 高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
-
DF59M
おすすめ1芯 水平嵌合 基板対ケーブルコネクタ
-
FH35C
おすすめ0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップ
-
FH52K
おすすめ0.5/1mmピッチ、2mmハイト 下接点、フロントフリップ 125℃対応
-
FH58
おすすめ0.2/0.25mmピッチ、高さ0.9mm 上下接点、バックフリップ
-
FH63S
おすすめ0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点 ワンアクションロック 105℃対応
-
FH67
おすすめ0.5mmピッチ、高さ5.2mm 垂直接続、ワンアクションロック 2点接点、125℃対応
-
FH72
おすすめ0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
-
TF31
おすすめ0.5/1.0mm ピッチ 高さ 1.75/2.0mm 下接点 フロントフリップFPC/FFCコネクタ
-
[SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
-
0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ
バッテリー接続
-
BK22
おすすめ0.4mm ピッチ スタッキングハイト 0.7mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
DF61Y
おすすめ[SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
-
DF63
おすすめ[EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)
-
FX30B
おすすめ[FunctionMAX™] 最大25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
-
[EnerBee™] 3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ
インターフェース接続
-
CX
おすすめ次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
PCB接続(高速伝送)
-
DF36
おすすめ0.4mmピッチ垂直かん合 細線同軸コネクタ
-
DF40
おすすめ0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ
-
DF56
おすすめ0.3mmピッチ 垂直かん合 細線同軸コネクタ
-
DF81
おすすめ0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
-
FX18
おすすめ[FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
-
FX23
おすすめ[FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
-
FX23L
おすすめ[FunctionMAX™] 高速伝送対応0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
-
0.5/0.4mmピッチ、1.5mmハイト 下接点、フロントフリップ 高速伝送対応、FPC コネクタ