Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • FJ
    おすすめ

    FJ シリーズ

    内部接続用・小型中継光ファイバコネクタ(FJ-L)

     

    1. 省スペース

    2. 電線との結束可

    3. かん合が容易なバヨネット締結構造

    4. 標準LCコネクタのフェルールを使用

    5. 組立作業が簡単

    • コネクタ形状
    • プラグ, ジャック
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100 mm
    • 適合光ファイバ
    • MM-50/125, MM-50/80
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • フェルール形状
    • マルチモード
    • 使用波長
    • 挿抜回数
    • 50
    • 極数
    • その他極数
    • 接点部めっき
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • コネクタ形状詳細
  • SW20
    おすすめ

    SW20 シリーズ

    標準コネクタ内蔵防水光コネクタ

    1. バヨネットロック防水+標準光コネクタ(SC/LC)
    2. 屋外の厳しい環境に対応
    3. SW20-SC/SW20-LC共通外装ハウジング
    4. 筐体組込み・検査が標準コネクタ結線品使用可能
    5. 現地での補修・修理が容易

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
    • パーツ
    • Plug cap, Receptacle cap
    • パネル取り付け方法
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 適合光ファイバ
    • SM-10/125, MM-50/125
    • 光ファイバ材質
    • フェルール形状
    • シングルモード, マルチモード
    • 使用波長
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • 挿抜回数
    • 200
    • 極数
    • 1, 2
    • その他極数
    • 接点部めっき
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • BF4-IR2

    BF4-IR2 シリーズ

    超小型AOC

    0.05~6.25Gbps対応、双方向通信、光アクティブI/Fコネクタ

    1. 挿抜回数1000回
    2. 動作確認用LED内蔵
    3. 耐屈曲2心ファイバ
    4. 低消費電力

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 一般呼称
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 挿抜回数
    • 1000
    • 適合光ファイバ
    • 反射減衰量
    • 減衰量
    • 挿入損失
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • 使用波長
    • 850 nm
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります