Global icon

MRI/CT

MRI/CT



基板対ケーブル

  • DF60

    おすすめ

    [EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

  • [EnerBee™] 7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)

  • [EnerBee™] 3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ

  • LVDS対応1.0mmピッチケーブル対基板用コネクタ

非磁性コネクタ

  • MRF14

    おすすめ

    非磁性・高寿命コネクタ

  • SMTロープロファイル小型同軸コネクタ

  • 非磁性 垂直嵌合 8芯同軸コネクタ

I/O

  • HR41

    おすすめ

    プラスチックシェル屋外用防水(IP67/IP68)コネクタ

  • IX

    おすすめ

    [ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ

  • PQ50

    おすすめ

    産業機器向け給電 ・ 信号対応コネクタ

FPC/FFC

  • FH28K

    おすすめ

    0.5mmピッチ、高さ2.55mm 下接点、フロントフリップ 125℃対応

  • FH48

    おすすめ

    0.5mmピッチ、高さ6.18mm 垂直接続 シールドFFC専用

  • 0.5mmピッチ、高さ2.5mm 下接点、フロントフリップ シールドFFC専用

  • 0.5/0.4mmピッチ、1.5mmハイト 下接点、フロントフリップ 高速伝送対応、FPC コネクタ

基板対基板

  • FX18

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

  • FX23

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

  • FX23L

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

  • IT18

    おすすめ

    COM-HPC®規格適合、超高密度、低背、BGAメザニンコネクタ

  • IT3

    おすすめ

    高速伝送対応(10⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ

もっと見る
この用途・ソリューションの製品一覧