Global icon

スマートグラス

スマートグラス



Standard ZIF

  • FH58

    おすすめ

    0.2/0.25mmピッチ、高さ0.9mm 上下接点、バックフリップ

  • FH64MA

    おすすめ

    0.25mmピッチ、高さ0.5mm 上接点、バックフリップ

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

One Action Lock

  • FH72

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

  • 0.5mm ピッチ / 1.0mm ハイト​​​​​​​ ワンアクションロック、上下接点、FPC用コネクタ

  • 0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ

USB Type-C

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

RF Cable and RF switch

  • MS-180

    おすすめ

    0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

FPC-to-Board

  • BK13

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

  • BK35

    おすすめ

    0.35mmピッチ / 奥⾏き2.2mm / スタッキングハイト0.6mm / フルシールド構造 高周波、高速伝送、電源対応基板対FPCコネクタ

  • BM28

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

  • BM50

    おすすめ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト0.6mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

  • BM55

    おすすめ

    0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5~0.8mm、奥行き 1.5mm 低背、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

Coaxial

  • DF56

    おすすめ

    0.3mmピッチ 垂直かん合 細線同軸コネクタ

  • DF81

    おすすめ

    0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ

Micro Wire-to-Board

  • DF53

    おすすめ

    [SignalBee™] 0.6mm ピッチ 超小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ

  • DF58

    おすすめ

    [SnapBee™] 高さ1.0mm 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

  • DF65

    おすすめ

    [SnapBee™]1.7mmピッチ 基板対ケーブル 低背電源用コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧