Global icon

スマートフォン

スマートフォン




Standard ZIF

  • FH64MA

    おすすめ

    0.25mmピッチ、高さ0.5mm 上接点、バックフリップ

OneAction Lock

  • 0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ

RF Cable/Switch

  • MS-180

    おすすめ

    0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

USB Type-C

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

FPC-to-Board

  • BK13

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

  • BK22

    おすすめ

    0.4mm ピッチ スタッキングハイト 0.7mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

  • BK35

    おすすめ

    0.35mmピッチ / 奥⾏き2.2mm / スタッキングハイト0.6mm / フルシールド構造 高周波、高速伝送、電源対応基板対FPCコネクタ

  • BM25

    おすすめ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

  • BM28

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

もっと見る
この用途・ソリューションの製品一覧