Global icon

電子タバコ

電子タバコ



RF Switch

  • MS-180

    おすすめ

    0~11GHz 高さ0.85mm 超小型 チェック用同軸スイッチ

Standard ZIF

  • FH35C

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップ

  • FH64MA

    おすすめ

    0.25mmピッチ、高さ0.5mm 上接点、バックフリップ

One Action FH

  • FH72

    おすすめ

    0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ

  • FH82

    おすすめ

    0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ

FPC to Board

  • BK13

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

  • BM25

    おすすめ

    10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ

  • BM28

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ

  • BM29

    おすすめ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

  • BM50

    おすすめ

    0.35mm ピッチ スタッキングハイト0.6mm 定格電流 15A 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ

Wire to Board

  • DF52

    おすすめ

    [SignalBee™] 0.8mmピッチ 小型・堅牢 基板対ケーブル用コネクタ

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)

  • DF61Y

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

Interface

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧