Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • FX27
    おすすめ

    FX27 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    カードエッジ接続 0.8mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

    1.端子配列ピッチ : 0.8mm
    2.ハイトフリー: スタッキングハイト 22mmMIN
    3.芯数 : 40/60/80/100/120
    4.フローティング可動量
      X方向 : ±0.6mmMAX, Y方向 : ±0.6mmMAX
    5.伝送速度 : 2.5Gbps(PCIe-Gen.1)
    6.中継基板のカスタマイズ
    7.電流容量 : 0.5A/pin
    8.自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9.大きなガイド形状による優れた嵌合性

     

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.1
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 22.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 有
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 金
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:1件あります