Global icon

シリーズ検索:4件あります
  • FH48
    おすすめ

    FH48 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装に対応
    6.ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 本体高さ
    • 6.18 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.7 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.47 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • V-by-One HS
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH41

    FH41 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装対応
    6.ハロゲンフリー
    *IEC 61249-2-21に従い定義
    7.500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.5, 14.0, 18.0, 19.0, 19.5, 24.0, 29.0, 34.0, 38.0 mm
    • 本体高さ
    • 2.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 6.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 6.2 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 60, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH55/FH55M

    FH55/FH55M シリーズ

    0.5/0.4mm ピッチ、1.5mm ハイト 下接点、 フロントフリップ 高速伝送対応、FPC コネクタ

    1.グランド端子を備えた、高速伝送対応FPC用コネクタ
    2.インピーダンス整合端子設計(16⁺Gbps対応)
    3.0.4mm/0.5mmピッチの選択が可能
    4.フリップロック方式の明確なクリック感、FPC位置決め機構による高い接触信頼性
    5.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
    6.環境対応
    ※IEC 61249-2-21に従い定義
    7.各種伝送規格に対応
    -USB4 Gen.2(10+ Gbps)
    -PCI Express Gen.4(16+ Gbps)
    -HDMI 1.4a Embedded Display
    -SATA Gen.3
    -eDP1.4a/b(8.1+ Gbps)

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 7.3, 14.4, 15.7, 18.9, 19.3, 23.4 mm
    • 本体高さ
    • 1.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.2 mm
    • 接点位置
    • 下接点
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • 高速FPC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.0 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.2 mm
    • アクチュエーター方式
    • フロント
    • 極数
    • 10, 22, 31, 40
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.4, 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, HDMI 1.4a, USB4.0 Gen.2, Port 1.3 Serial ATA Gen.3, eDP 1.4a/b
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 40.0, 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 40.0, 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.4, 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FX16

    FX16 シリーズ

    次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ

    1.次世代高速伝送対応
    2.V-by-One®HS対応コネクタ
    3.FFCハーネス作業が容易となるフリップロックハーネス構造(特許取得済み)
    4.垂直嵌合ケーブル水平引き出し
    5.プラグ、ケーブル、嵌合、芯数バリエーションが豊富
    6.RoHS対応
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • Ground plate
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 21, 31, 41, 51
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 60.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 1
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 本体高さ
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 50
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 半田付け, FFC接続
    • 適合電線タイプ
    • シールド FFC, 細線同軸ケーブル
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 40
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 36
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 80 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:4件あります