Global icon

シリーズ検索:8件あります
  • KMS-560A
    おすすめ

    KMS-560A シリーズ

    車載対応、小型同軸スイッチ

    1 高周波特性:DC~6GHz対応
    2 異物に強い端子構造
    3 大きなセルフアライメント量
    4 高耐熱105℃
    5 テレマティクス、インフォテインメント機器、アンテナ等の車載アプリケーションに最適
    6 ベリリウムフリー、ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • はい
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5, 1.6 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • ニッケルめっき, 金めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5D
    • ケーブル外径
    • 3.4 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-156C
    おすすめ

    MS-156C シリーズ

    高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ


    1. 低挿入損失
    2. 低背、省スペース
    3. 広帯域で使用可能
    4. 自動実装対応
    5. ハロゲンフリー・RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, N
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 1000 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 30, 100, 500, 10000, 100000, 200000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 1.13, 3.4 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Gray, Black
    • 嵌合部1
    • MS-156C, SMA
    • 嵌合部2
    • SMA, N
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-180
    おすすめ

    MS-180 シリーズ

    0~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ

    1. 低挿入損失
    未嵌合時 ~ 3.0GHz 0.1dB以下
    未嵌合時 ~ 6.0GHz 0.2dB以下
    未嵌合時 ~11.0GHz 0.3dB以下

    2. 超低背・省スペース
    高さ:0.85mm(ノミナル)
    サイズ:1.8mm×1.8mm(ノミナル)

    3. 広帯域(0~11GHz)で使用可能
    使用周波数は、0~11GHz(未嵌合時)と広帯域で使用可能です。

    4. 実装禁止エリア・セット開口穴の縮小化
    プラグ先端外径がø2.24mmと細い為、実装禁止エリア及びセットの開口穴を極力小さくすることが出来ます。

    5. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応。

    6. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。
    *IEC 61249-2-21に従い定義

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, SMPM
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 500, 10000, 100000, 1000000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81, 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White, Gray
    • 嵌合部1
    • SMA, MS-180
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-147

    MS-147 シリーズ

    DC~6GHz 高さ3.9mm小型同軸スイッチ

    1. 低挿入損失
    未かん合時: 1GHz TYP.0.08 dB,2GHz TYP.0.10 dB
    2. 5.8mm×5.4mmと省スペース
    3. 3.9mmの低背設計
    4. 質量は0.11gと軽量
    5. 高寿命 挿抜回数の保証値は、12,000回
    6. 自動実装対応
    7. 広帯域で使用可能 DC~6GHzまで対応
    8. フラックス上がりを防止
    9. セルフアライメント

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 2.5, 3.0, 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 5000, 10000, 12000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5D-HQEW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 65, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -30, -10 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • MS-147
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-151NB

    MS-151NB シリーズ

    簡易ロック機構付き I/F用同軸スイッチ

    1. 簡易ロック機構付き
    プラグには、簡易ロック機構が設けてあり、完全に嵌合した際に良好なクリック感が得られます。これにより半嵌合を未然に防止することができます。

    2. 360°で嵌合可能
    プラグ嵌合は、嵌合後のケーブルの取り回しを考慮し、360°嵌合出来る構造になっています。

    3. 高寿命
    挿抜回数の保証値は、5,000回と高寿命です。

    4. 省スペース
    レセプタクルの外形寸法は高さ5.0m m幅6.5m m奥行き7.0mmの省スペース設計です。セットの小型化に貢献します。

    5. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応しています。

    6. RoHS指令に対応
    環境に配慮し、RoHS指令使用禁止物質を使用していません。また、各種はんだに対する、はんだ上がり防止向上のため、信号端子はめっき処理にて接触部と実装部の間にニッケルバリアを施しています。
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0, 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • MS151NB
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-156HF

    MS-156HF シリーズ

    DC~6GHz 高さ1.6mm 超小型チェック用同軸スイッチ

    1. 低挿入損失(未嵌合時:6GHz TYP.0.1 dB)
    2. 省スペース(外形寸法:2.7mm×2.7mm)
    3. 低背(高さ:1.6mm)
    4. 軽量(質量:0.025g)
    5. 高寿命(挿抜保証回数:100回)
    6. 広帯域で使用可能(使用周波数:DC~6GHz)
    7. はんだ上りを防止
    8. 自動実装対応
    9. ハロゲンフリー
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 150, 200, 250, 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 500, 10000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5D-HQEW
    • ケーブル外径
    • 1.37 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 70, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Gray
    • 嵌合部1
    • MS-156HF
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-162B

    MS-162B シリーズ

    DC~10GHz 小型インターフェイス同軸スイッチ

    1. 広帯域で使用可能(DC~10GHz対応)
    2. 低挿入損失
    3. 省スペース(外形寸法:3.5mm×3.1mm)
    4. 低背(高さ:MAX 2.5mm)
    5. 軽量(質量:0.043g)
    6. 高寿命(挿抜保証回数:12,000回)
    7. 自動実装対応
    8. セルフアライメント(誘い量:±0.5mm)
    9. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    *IEC 61249-2-21に従い定義
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 10.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500, 12000
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5D-HQEW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • MS-162B
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • MS-190

    MS-190 シリーズ

    0~11GHz、高さ0.68mm、スイッチ機能付超小型同軸コネクタ

    MS-190シリーズは携帯端末機の内部出力検査、及び高周波回路の検査用に開発したスイッチ機能付超小型同軸コネクタです。 スマートフォン、ウェアラブル機器等、通信端末の小型化による高密度基板実装に対応し、11GHz迄の高周波帯域に対応しています。 確実・容易に回路検査を行うことが出来ます。

    1. 広帯域で使用可能
    周波数は、0~11GHz (未嵌合時)と広帯域で使用 可能です。
    2. 低挿入損失
    未嵌合時~ 3.0GHz 0.1dB以下 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 ~11.0GHz 0.3dB以下 と低挿入損失です。
    3. 超低背・省スペース
    高さ:0.68mm(ノミナル) サイズ:1.45mm×1.45mm(ノミナル) 重量:0.003g
    4. 独立2点接点構造による高接触信頼性
    独立2点接点構造により高い接触信頼性を 確保しています。
    5. 一体成形による異物侵入、 フラックス上がり対策
    端子とモールドが一体成形され隙間がない為、 異物侵入及びフラックス上がりに強い構造です。
    6. 自動実装対応
    エンボステープによる自動実装に対応。
    7. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
    レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用 しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義  Br 900ppm以下、CI 900ppm以下、Br + CI 1500ppm以下

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 300 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 0.81 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • White
    • 嵌合部1
    • MS-190
    • 嵌合部2
    • SMA
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:8件あります