内部電源
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
DF63
おすすめ[EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)
-
FX30B
おすすめ[FunctionMAX™] 最大25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
-
FX31
おすすめ車載内部接続用 電源用フローティングコネクタ
-
IT-P
おすすめ60A/70A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
-
[EnerBee™] 最大12A対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル用コネクタ
ファンユニット ブラインドメイト
-
HR34P
おすすめ小型、防水、ブラインドメイト接続コネクタ