Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • SW20
    おすすめ

    SW20 シリーズ

    標準コネクタ内蔵防水光コネクタ

    1. バヨネットロック防水+標準光コネクタ(SC/LC)
    2. 屋外の厳しい環境に対応
    3. SW20-SC/SW20-LC共通外装ハウジング
    4. 筐体組込み・検査が標準コネクタ結線品使用可能
    5. 現地での補修・修理が容易

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
    • パーツ
    • Plug cap, Receptacle cap
    • パネル取り付け方法
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • IP 67
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 2000 mm
    • 適合光ファイバ
    • SM-10/125, MM-50/125
    • 光ファイバ材質
    • シリカグラス
    • フェルール形状
    • シングルモード, マルチモード
    • 使用波長
    • 1310, 1550, 1310 nm
    • 挿抜回数
    • 200
    • 極数
    • 1, 2
    • その他極数
    • 接点部めっき
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Black
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
シリーズ検索:1件あります