信号用中継
-
DF51
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ (UL,C-UL規格認定品)
-
DF51K
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)
-
DF62
おすすめ[SignalBee™] スリム中継 /DIP コネクタ
-
FH52K
おすすめ0.5/1mmピッチ、2mmハイト 下接点、フロントフリップ 125℃対応
-
FX2B
おすすめハーフピッチ・多機能 2ピース、基板対ケーブルコネクタ
-
ZE05
おすすめ高耐熱 高耐振性 0.5型/2mmピッチ 車載インタフェースコネクタ
-
ZE05(Hybrid)
おすすめ高耐熱 高耐振性 0.5+1.5型 2mmピッチ 車載インタフェースコネクタ
-
[SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
-
[SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ
-
[FunctionMAX™] フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
-
MIL-DTL-83503 規格準拠リボンケーブルコネクタ
-
2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ
分電
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
バッテリーモジュール接続
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
PS3C
おすすめ大電流用1芯ケーブル接続コネクタ
-
[ZERO SCREW™] 500A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
-
90A対応 ワンタッチロック 電源用1芯コネクタ
-
330A対応 大電流給電用プラグイン
-
ブスバー接続用 大電流コネクタ