Global icon

シリーズ検索:5件あります
  • FH48
    おすすめ

    FH48 シリーズ

    0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ

    1.インピーダンスコントロール・シールドFFC対応
    2.インピーダンス整合端子設計
    3.接続の高信頼性、堅牢構造
    4.フリップロック方式による優れた作業性
    5.自動実装に対応
    6.ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 15.0, 15.5, 20.0, 20.5, 25.0, 30.0, 39.0 mm
    • 本体高さ
    • 6.18 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.7 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.7 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 6.47 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • V-by-One HS
    • 伝送速度
    • 3.75 Gbps
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH67
    おすすめ

    FH67 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ5.2mm、垂直接続、ワンアクションロック、2点接点、125℃対応、

    FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

    1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
    2. 2点接触による異物対策
    3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
    4. 高いFPC保持力
    5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
    6. 環境対応

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.08, 16.08, 21.08, 26.08, 31.08 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 3.57 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC, シールドFFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.33, 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 3.57 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.45 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 30, 40, 50
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • TF38
    おすすめ

    TF38 シリーズ

    0.5mm ピッチ、5.2mm ハイト、両側リード、 垂直接続タイプ FPC/FFC コネクタ

    1. 優れた作業性
    2. FPC/FFC位置決め機構を採用
    3. アクチュエータ外れ防止
    4. 実装作業性の向上
    5. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 11.2, 12.2, 13.2, 14.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 21.2, 22.2, 23.2, 25.7, 28.2, 33.2 mm
    • 本体高さ
    • 5.2 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.96 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.05 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 4.96 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 2
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH12

    FH12 シリーズ

    0.5mmピッチ、高さ2.0mm 下接点、フロントフリップ

    1.回転ワンタッチZIF構造
    2.ロック時明確なクリック感
    3.高密度実装対応
    4.上下接点・垂直実装タイプ
    5.1mmピッチ品も取り揃え
    6.アクチュエータ強度アップタイプ (FH12S-*S-0.5SH)
    7.  500個巻き梱包も対応(試作用)

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 6.4, 7.1, 8.1, 8.4, 9.1, 9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9, 11.1, 11.4, 11.6, 11.9, 12.0, 12.1, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 14.1, 14.4, 14.5, 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 16.1, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.5, 18.1, 18.4, 18.5, 19.0, 19.1, 19.4, 19.5, 19.9, 20.1, 20.4, 20.5, 20.6, 21.0, 21.1, 21.4, 21.5, 21.6, 22.1, 22.5, 23.4, 23.9, 24.1, 24.4, 24.5, 25.5, 25.9, 26.6, 27.0, 27.9, 28.4, 29.1, 29.5, 30.6, 33.4 mm
    • 本体高さ
    • 2.0, 2.4, 4.85 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 4.85, 6.4, 7.0 mm
    • 接点位置
    • 下接点, 上接点, 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 水平, 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • アクチュエーター方式
    • フロント, 縦型
    • 極数
    • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
  • FH40

    FH40 シリーズ

    0.5mm ピッチ、高さ5.8mm、垂直接続、FPC/FFC コネクタ

    1. 接続工数削減(当社従来品比30%カット)
    2. 半かん合、斜めかん合の防止
    3. アクチュエータの脱落のない堅牢構造
    4. フリップロック方式による優れた作業性
    5. FPC/FFC厚0.3mm対応
    6. 自動実装対応
    7. ハロゲンフリー
    8. FPC/ FFCはFH28と交換可能

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.57, 10.57, 12.57, 15.57, 20.57, 23.07, 25.57, 30.57, 32.57, 40.57 mm
    • 本体高さ
    • 5.8 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.65 mm
    • 接点位置
    • 垂直タイプ
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 適合FFC/FPC
    • FPC/FFC
    • FPC/FFC挿入方向
    • 垂直
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 0.3 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターOPEN状態
    • 4.65 mm
    • 奥行寸法 (mm) アクチュエーターCLOSE状態
    • 5.65 mm
    • アクチュエーター方式
    • 縦型
    • 極数
    • 10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 列数(実装部)
    • 1
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40 ℃
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:5件あります