Global icon

サービスロボット

サービスロボット

内部接続用:基板対基板

  • DF12N

    おすすめ

    0.5mmピッチ SMT対応基板対基板コネクタ

  • DF40

    おすすめ

    0.4mm ピッチ 高さ 1.5 ~ 4.0mm 基板対基板 / 基板対 FPC 用コネクタ

  • FX18

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

  • FX23

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

  • FX23L

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

内部接続用:基板対ケーブル

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)

  • [SignalBee™] 2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)

  • [SignalBee™] 1.0mmピッチ ロック付 基板対ケーブル用コネクタ

内部接続用:FPC/FPC

  • FH52K

    おすすめ

    0.5/1mmピッチ、2mmハイト 下接点、フロントフリップ 125℃対応

  • FH63S

    おすすめ

    0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点 ワンアクションロック 105℃対応

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

  • 0.5mmピッチ、高さ2.5mm 下接点、フロントフリップ シールドFFC専用

アンテナ/マイクモジュール接続用:同軸ケーブルコネクタ

  • U.FL

    おすすめ

    かん合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

中継接続用:光コネクタ

  • 光アクティブコネクタ

中継接続用:中継コネクタ

  • DF62

    おすすめ

    [SignalBee™] スリム中継 /DIP コネクタ

  • DF62W

    おすすめ

    [SignalBee™] 簡易防水、内部配線用スリム中継コネクタ

  • DF63W

    おすすめ

    [EnerBee™] 3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ

中継接続用:丸型コネクタ

  • HR30

    おすすめ

    小型防水プラスチックコネクタ

  • LF

    おすすめ

    小型防水シールドコネクタ

  • 高性能 小型丸形コネクタ

中継接続用:ハイブリッド

  • BH12

    おすすめ

    20A 対応 電源信号複合防水コネクタ

バッテリ接続用:基板対基板

  • FX30B

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 最大25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

バッテリ接続用:基板対ケーブル

  • DF60

    おすすめ

    [EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

  • DF61Y

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ

  • DF63

    おすすめ

    [EnerBee™] 15A 対応 3.96mm ピッチ 基板ケーブル用 内部電源コネクタ(UL, C-UL,TÜV 認定品)

  • [EnerBee™] 3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ

インターフェース用:I/Oコネクタ

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

  • IX

    おすすめ

    [ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧