Global icon

サーバー

サーバー



高速基板接続

  • IT14

    おすすめ

    Mirror Mezz、高速伝送対応、低背、BGAメザニンコネクタ

  • IT18

    おすすめ

    COM-HPC®規格適合、超高密度、低背、BGAメザニンコネクタ

  • IT5

    おすすめ

    高速伝送対応(25⁺Gbps) BGA メザニンコネクタ

  • IT8

    おすすめ

    High-Speed 56Gbps BGA Mezzanine Connectors

基板対基板

  • ER8

    おすすめ

    [FunctionMAX™] PCIe Gen.4 高速伝送対応 (16+Gbps) 0.8mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

  • FX18

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

  • FX23

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

  • FX23L

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 高速伝送対応0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

  • IT9

    おすすめ

    0.5mm ピッチ 高速伝送対応、ライトアングル接続コネクタ

もっと見る

電源

  • DF60

    おすすめ

    [EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )

  • FX30B

    おすすめ

    [FunctionMAX™] 最大25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

  • IT-P

    おすすめ

    60A/70A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧