Global icon

シリーズ検索:21件あります
  • FX18
    おすすめ

    FX18 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.8mm ピッチ
    2. 接続タイプ:水平/垂直/平行(ハイト:10~45mm)
    3. 芯数:40/60/80/100/120/140/160/180
    4. 多彩な用途に使用可能なMF端子
        コネクタ両サイドのガイドポスト部には、以下の用途に使用可能なマルチファンクション端子(MF 端子)を各2ライン配置しています。
     ①基板間グランド接続の強化
     ②電源ラインとして使用可能(3A/ライン)
     ③信号端子を含めた3段シーケンス構造
    5. 有効かん合長2mm(信号端子)
        信号端子の有効接触長は2mm と長く、かん合ストロークに対し充分なマージンを有しています。
     (MF端子Aは2.5mm/MF 端子Bは1.5mmです)
    6. コネクタ両サイドの基板固定用ディップ端子が上下・左右への耐こじり性を強化
    7. 大きなガイド形状による優れたかん合性
     

    FX18H
    0.8mm ピッチ、Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ、125℃対応、
    基板対基板水平接続コネクタ

    1 Open Pluggable 仕様 2.0 (OPS 2.0) 標準コネクタ
          OPSとは、Intelが策定したデジタルサイネージ機器用等のオープン規格
    2 FX18シリーズの高速規格バリエーションタイプ
       従来のFX18シリーズの端子形状等を変更して高速特性を改善
    3 125℃耐熱対応
    4    FX18シリーズとのかん合及び実装パターン互換性あり

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, インターポーザー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4, USB3.2 Gen.2, eDP 1.4b (Display Port 1.4b) , HDMI 2.1, IEEE 802.3ap
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
    • その他極数
    • 4
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX23
    おすすめ

    FX23 シリーズ

    高速伝送対応0.5mmピッチ
    基板間接続用フローティングコネクタ


    1. Pitch:0.5mm
    2. 接続タイプ:スタッキング(ハイト:8~30mm)垂直
    3. 芯数:信号 20/40/60/80/100/120 + 電源4pin
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6mm  Y方向:±0.6mm
    5. PCle Gen.4(16Gbps)対応
    6. 電源複合コネクタ(3A/pin×4ライン)
    7. 電流容量:信号端子0.5A/pin  電源端子3A/pin
    8. 自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9. 大きなガイド形状による優れたかん合性

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.4
    • 伝送速度
    • 16.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールリフロー(THR), SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 3.0 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX25
    おすすめ

    FX25 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    0.4mm ピッチ、小型、フローティング、基板対基板用コネクタ

    1. ピッチ:0.4mm 小型・多極コネクタ

    2. 接続タイプ:垂直接続

    3. フローティング可動量:XY軸方向±0.45mm

    4. 高速伝送対応:2.5Gbps

    5. 電流容量:0.4A/pin

    6. 大きな誘い込み形状による優れたかん合性

    7. 有効かん合長:1mm 高接触信頼性設計

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.4 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.4 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 80, 110
    • その他極数
    • フローティング機能
    • 無, 有
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 10
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.4 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX27
    おすすめ

    FX27 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    カードエッジ接続 0.8mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ

    1.端子配列ピッチ : 0.8mm
    2.ハイトフリー: スタッキングハイト 22mmMIN
    3.芯数 : 40/60/80/100/120
    4.フローティング可動量
      X方向 : ±0.6mmMAX, Y方向 : ±0.6mmMAX
    5.伝送速度 : 2.5Gbps(PCIe-Gen.1)
    6.中継基板のカスタマイズ
    7.電流容量 : 0.5A/pin
    8.自動実装に対応(吸着テープを標準で貼付)
    9.大きなガイド形状による優れた嵌合性

     

     

    • コネクタ形状
    • レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.1
    • 伝送速度
    • 2.5 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.8 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.8 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 22.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 22.0 mm
    • 極数
    • 40, 60, 80, 100, 120
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX30B
    おすすめ

    FX30B シリーズ

    [FunctionMAX™]

    13 ~ 25A 対応
    位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ

    1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm
    2.電流容量:13~25A/ピン
    3.接続タイプ:水平、垂直、平行
    4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯
    5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm
    6.有効かん合長:2mm
    7.多点接点構造
    8.低挿抜力
    9.堅牢性
    10.大きなガイド形状による優れたかん合性
    11.かん合間口部の保護構造
    12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • 実装ピッチ
    • 3.81, 7.62 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 2, 3, 4, 5
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • ± 0.3 mm
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • ± 2.0 mm
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 10.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0, 600.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • IT9
    おすすめ

    IT9 シリーズ

    0.5mm ピッチ 高速伝送対応、ライトアングル接続コネクタ

    1  高速伝送対応(32Gbps対応)
    2  フローティング構造により同一基板に複数実装可能
    3  芯数バリエーション:152芯

     

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • PCIe Gen.5
    • 伝送速度
    • 32.0 Gbps
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 84, 152, 224
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 100
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.3 A
    • 定格電流 その他
    • 0.5 A
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(DC)
    • DC 50.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • DC 50.0 V
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • A1

    A1 シリーズ

    2.54mmピッチ高密度コネクタ

    1. 高密度実装
    2. 極数バリエーション(6から64極までの16種類)
    3. HIF3Bシリーズのケーブル側、及びHIF 3H(レセプタクル)とも互換性があります
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, 端子, ハウジング
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • 定格電流
    • 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0, 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 4.78, 7.32, 7.62, 9.86, 10.16, 12.4, 12.7, 14.94, 15.24, 17.48, 17.78, 20.02, 20.32, 22.56, 22.86, 25.1, 25.4, 30.18, 30.48, 32.72, 33.02, 37.8, 38.1, 42.88, 43.18, 50.5, 50.8, 63.2, 63.5, 75.9, 76.2, 80.98, 81.28 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 5.08, 9.0 mm
    • 本体高さ
    • 8.5, 8.54, 13.95 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 26, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • A3

    A3 シリーズ

    小型 2mm ピッチコネクタ(2列)

    1. 小型、高密度実装
    2. 製品バリエーション
    3. スタッキングバリエーション

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル, 端子, ハウジング, ショートピン, アクセサリー
    • パーツ
    • Guide Pin
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 1.1, 2.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 32.3, 36.0, 40.0, 44.0, 48.0, 50.0, 62.0 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 1.1, 4.0, 6.0, 6.6, 7.16 mm
    • 本体高さ
    • 2.1, 4.2, 4.4, 5.0, 5.3, 7.0, 7.3 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 100
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 黒, 白, ブラウン
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 26
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • パネル取り付け方法
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
  • DF11

    DF11 シリーズ

    [SignalBee™]
    2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)

    1.基板上の省スペース化を実現
    2.豊富なバリエーション
    3.適合電線も広範囲をカバー

     

     

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, プラグ, レセプタクル, ソケット, アダプタ, 端子
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
    • 定格電流
    • 0.5, 1.0, 2.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0, 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • DC 250.0 V
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 2.0 mm
    • 開口部ピッチ
    • 2.0 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 11.5, 12.0, 13.0, 13.5, 14.0, 15.0, 15.5, 16.0, 17.0, 17.5, 18.0, 19.0, 19.5, 20.0, 21.0, 21.5, 22.0, 23.0, 23.5, 24.0, 25.0, 25.5, 26.0, 27.0, 27.5, 28.0, 29.0, 29.5, 30.0, 31.0, 31.5, 32.0, 33.0, 33.5, 34.0, 35.0, 35.5, 36.0, 37.0, 37.5, 39.0, 39.5 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 5.0, 6.0, 6.09, 6.5, 6.9, 8.0, 9.2 mm
    • 本体高さ
    • 5.95, 6.45, 6.6, 7.2, 7.3, 9.2, 13.0 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 千鳥パターン
    • いいえ
    • 推奨基板厚
    • 1.6 mm Max.
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 30, 50
    • 接点部めっき
    • 金, 錫
    • めっき厚
    • 0.2, 0.3, 1.0, 2.0 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ベージュ
    • 結線方法
    • 圧着, 圧接
    • 適合電線タイプ
    • ディスクリートワイヤー
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 22, 26, 28, 30
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • パネル取り付け方法
    • スナップイン
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • コネクタ形状詳細
    • 中継プラグ
  • EX

    EX シリーズ

    0.8mmピッチ、医療器&産機向けコネクタ
    1.ポータブル超音波診断装置用インターフェイスに最適
    2.多極ながら、小型・軽量を実現
    3.グランド強化構造
    4.接触開始点を4段階に分散し、多極ながら低挿入力を実現
    5.フローティングロケーターにより実装効率がアップ
    6.バリエーション:ストレート/ライトアングル、シールドの有無
    7.RoHS、ハロゲンフリー*対応品
    *本製品は、ハロゲンフリー対応品です。
    (Br含有率:900ppm以下、Cl含有率:900ppm以下、Br+Cl総含有率:1500ppm以下)
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, その他
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 280
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ライトアングル
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 結線方法
    • 適合電線サイズ (AWG) Min.
    • 適合電線サイズ (AWG) Max.
    • 適合電線サイズ (mm²) Min.
    • 適合電線サイズ (mm²) Max.
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -25 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • コネクタ形状詳細
    • アクセサリー
  • EX60B

    EX60B シリーズ

    低挿抜タイプ I/F用コネクタ

    1.低挿抜対応 ソフトな感触で着脱が可能
    2.高寿命対応 (斜め挿抜時 1万回)
    3.高速伝送対応 USB2.0/PCI-EXPRESSレベルにも対応可能
    4.筐体への確実な固定
    5.省スペース設計
    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • パネル取り付け方法
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 防水性能
    • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
    • 48 hours h
    • 挿抜回数
    • 10000
    • 極数
    • 29
    • その他極数
    • 開口部ピッチ
    • 接点部めっき
    • ロック方式
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
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
  • FX2

    FX2 シリーズ

    ハーフピッチ・多機能 2ピースコネクタ

    1.豊富なバリエーションで、様々な接続が可能
    2.簡単なワンタッチ操作
    3.ボートtoボードタイプ
    ① フラックス上がり防止
    ② スタック高さ12mm~16mm対応
    ③ 誤挿入防止構造
    4.基板対ケーブルタイプ
    ① 簡単操作で完全ロック
    ② 適合ケーブル<UL2651>AWG#28フラットケーブル
    5.SMTタイプ
    ①補強金具による強度確保

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL, C-UL/CSA
    • 極数
    • 20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2, 4
    • 実装ピッチ
    • 0.635, 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 22.75, 25.75, 30.37, 35.45, 38.45, 43.07, 46.07, 48.15, 51.15, 53.23, 60.85, 63.85, 73.55, 76.55, 86.25 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.0, 7.5, 9.0, 11.2, 15.0, 16.0 mm
    • 本体高さ
    • 7.0, 7.5, 8.5, 8.6, 9.5, 9.7, 10.5, 11.2, 11.5 mm
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • いいえ, はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 黒, ブラウン
    • 結線方法
    • 適合電線タイプ
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
  • FX20

    FX20 シリーズ

    [FunctionMAX™]

    フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ

    1. 0.5mmピッチ
    2. 接続タイプ:スタッキング/垂直
    3. 芯数:20/40/60/80/100/120/140
    4. フローティング可動量 X方向:±0.6~±0.8、Y方向:±0.6mm
    5. 2点接点構造により高接触信頼性を確保
    6. 電流容量 0.5A / pin
    7. 有効嵌合長1.5mm信号端子の有効接触長は1.5mm。嵌合ストロークに対し充分なマージン
    8. パターン禁止エリア不要
    9. 自動実装に対応(吸着面を確保)
    10. 大きなガイド形状による優れた嵌合性

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5 mm
    • 実装ピッチ
    • 0.5 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 15.0, 20.0, 25.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 15.0, 20.0, 25.0, 30.0 mm
    • 極数
    • 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 50
    • 基板実装方法
    • SMT
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 50.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX5

    FX5 シリーズ

    1mmピッチ基板対基板垂直接続用コネクタ

    1.極数・ヘッダー側の高さ:2タイプ
    2.2段階シーケンス構造
    3.嵌合誘い込み
    4.SMTコプラナリティ
    SMTはんだ付部のコプラナリティは、0.1mmと高い精度を確保
    5.小型化
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 0.5, 1.0 mm
    • 実装ピッチ
    • 1.0 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • SMT, スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 100.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • FX5M1

    FX5M1 シリーズ

    1mmピッチ、多極基板対基板コネクタ
    • コネクタ形状
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 実装ピッチ
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • その他極数
    • フローティング機能
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
  • HIF3F

    HIF3F シリーズ

    高密度実装可能―誤挿入防止形ボックスピンヘッダー

    1.HIF3Eシリーズに接触部保護の壁を備えた逆挿入防止型のピンヘッダー
    2.HIF3Bシリーズと互換性を有するピンヘッダー
    • コネクタ形状
    • ヘッダー
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 嵌合高さ
    • 極数
    • 10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3FC

    HIF3FC シリーズ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ

    1.フラックス上がり防止
    HIF3FCシリーズのストレートタイプはフラックス上がり防止対策品
    2.ロープロファイル
    ピンヘッダーは高さ9.2mmと低背タイプ。スタッキング接続したときの基板間は12.2mm
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 8.9, 9.5 mm
    • 嵌合高さ
    • 8.9, 9.5 mm
    • 極数
    • 10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 200.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF3H

    HIF3H シリーズ

    2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ



    1. 製品バリエーション

    基板対基板を水平または、直角に接続することが可能です。

    2. 互換性

    他のHIF3シリーズとの組合せが可能です。

    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル
    • パーツ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • UL
    • 伝送規格
    • 伝送速度
    • 開口部ピッチ
    • 2.54 mm
    • 実装ピッチ
    • 2.54 mm
    • タブ幅 (mm)
    • 適合FPCケーブル厚 (mm)
    • 嵌合高さ(Min.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 嵌合高さ(Max.)
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 嵌合高さ
    • 4.5, 6.0, 9.5, 14.0 mm
    • 極数
    • 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
    • その他極数
    • フローティング機能
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP, ワイヤーラッピング
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 接点部めっき
    • 定格電流
    • 1.0, 3.0 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 250.0, 300.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • コネクタ形状詳細
  • HIF6

    HIF6 シリーズ

    1.27mmピッチツーピースコネクタ

    1.接続方法は基板対基板タイプとケーブル圧接タイプあり
    2.使用ケーブルは1.27mmピッチフラットケーブルである為、HIF2E、HIF3B、HIF5等との組合せが可能
    3.適合電線は〈UL2651〉AWG#28フラットケーブル
    4.誤挿入防止構造付
    • コネクタ形状
    • ヘッダー, レセプタクル, ソケット
    • パーツ
    • ハーネス品
    • いいえ
    • 準拠規格
    • 安全規格
    • 極数
    • 20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
    • 定格電流
    • 0.5 A
    • 定格電流 その他
    • 定格電圧(AC)
    • AC 125.0 V
    • 定格電圧(AC) その他
    • 定格電圧(DC)
    • 定格電圧(DC) その他
    • 列数(嵌合部)
    • 2
    • 実装ピッチ
    • 1.27 mm
    • 開口部ピッチ
    • 1.27, 2.54 mm
    • 本体長さ(ピッチ方向)
    • 18.55, 20.95, 22.36, 24.76, 26.17, 27.44, 28.57, 29.84, 30.95, 31.25, 33.65, 34.76, 37.6, 38.57, 38.87, 39.84, 40.0, 41.27, 43.65, 43.95, 46.35, 49.53, 50.0, 51.27, 51.43, 56.35, 56.65, 59.05, 61.43, 69.05, 69.35, 71.75, 81.75 mm
    • 本体幅(奥行き)
    • 7.2, 8.0, 8.5, 15.5, 16.5, 28.7 mm
    • 本体高さ
    • 5.5, 8.5, 8.8, 11.5, 11.8, 24.7 mm
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 基板実装スタイル
    • スタンダード オンボード
    • 基板固定方法
    • 半田付け
    • 千鳥パターン
    • はい
    • 推奨基板厚
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 挿抜回数
    • 500
    • 接点部めっき
    • めっき厚
    • 0.2 μm
    • ハウジング色
    • 結線方法
    • 圧接
    • 適合電線タイプ
    • フラットケーブル
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
  • MA18

    MA18 シリーズ

    2mmピッチFPC用ソケットコネクタ

    1.小型HDDとメインボード接続用に開発した2mmピッチFPC用ソケットコネクタ
    2.ATバス接続用に44極を用意
    3.補強板対応を含め、各種の端子ディップ長あり
シリーズ検索:21件あります