Global icon

シリーズ検索:6件あります
  • 1.85mm
    おすすめ

    1.85mm シリーズ

    IEC規格1.85mm同軸コネクタ

    1. IEC規格準拠の1.85mm同軸 コネクタ(IEC 61169-32)
    2. 周波数65GHzまで対応
    3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用
    4. フィールドリプレイサブルコネクタ(現場交換可能コネクタ)は耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適
    5. ケーブルハーネスは0. 085インチフレキケーブルを採用
    6. 終端器もご用意
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 1.85mm
    • 準拠規格
    • IEC
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 65.0, 67.0, 71.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 2.6416 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Yellow
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • 2.4mm
    おすすめ

    2.4mm シリーズ

    MIL規格2.4mm同軸コネクタ

    1. MIL規格準拠の2.4mm同軸 コネクタ(MIL-STD-348B)
    2. 周波数50GHzまで対応
    3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用 
    4. フィールドリプレイサブルコネクタ(現場交換可能コネクタ)は 耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適
    5.  ケーブルハーネスは0.085インチフレキケーブルを採用
    6. 終端器もご用意
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル
    • パーツ
    • 一般呼称
    • 2.4mm
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • 特性インピーダンス
    • 42.5, 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 50.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 1.045 mm
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • 2.92mm
    おすすめ

    2.92mm シリーズ

    MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ

    1. MIL規格準拠の2.92mm同軸コネクタ(MIL-STD-348B)
    2. 周波数40GHzまで対応。評価ボード用コネクタは43. 5GHz対応。
    3. 基板接続用レセプタクルは、ねじ留め実装方式を採用
    4. フィールドリプレイサブルコネクタ(現場交換可能コネクタ)は耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適
    5. ケーブルハーネスは0.085インチフレキケーブルを採用
    6. 終端器もご用意
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, アダプタ
    • パーツ
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • 一般呼称
    • 2.92mm
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 40.0, 43.5 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.3 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500, 1000
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • パッシベート
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 0.085 インチフレキシブルケーブル
    • ケーブル外径
    • 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 1.27 mm
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green
    • 嵌合部1
    • 2.92mm
    • 嵌合部2
    • 2.92mm
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • BNC75
    おすすめ

    BNC75 シリーズ

    12G-SDI規格対応、75Ω、同軸コネクタ​

    1. 12G-SDI規格対応により4K信号を1ラインで伝送可能​
    2. 実装部・内部構造の最適化された設計により12Gbps対応を実現​
    3. 豊富なバリエーション​
     - 基板実装方法:SMT、DIP​
     - パネル取り付け方法:ビス留め、ナット締め​
     - 実装ピッチ:16mm、16.5mm、17mm、17.5mm​
    4. 12GHzの高周波特性に最適化した構造​

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • BNC, BNC(75), PL71
    • 準拠規格
    • MIL, JIS
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 75.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 1.5, 2.0, 3.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3, 1.4, 1.43 Max.
    • 極数
    • 挿抜回数
    • 500, 1000, 5000
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • ニッケル
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW, 5.5C-UHD/FW, 3.3C-UHD/FW
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 60, 85 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55, -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • BNC(75), BNC(75)_Jack
    • 嵌合部2
    • BNC(75), PL71_Jack
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • HRM(G)
    おすすめ

    HRM(G) シリーズ

    高整合タイプ SMA コネクタ

    1 .高周波数帯域に対応
    2. SMA規格に準拠
    3. 周波数帯域最大28GHz対応品あり
    4. 基板はんだレス接続
    5. 実装基板厚
    6. 基板取り付け方向
    7. RoHS2対応品

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ジャック
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 18.0, 28.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.7 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 500, 1000
    • 基板実装方法
    • ねじ止め
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 金, パッシベート
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 85, 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
  • SMP
    おすすめ

    SMP シリーズ

    MIL 規格SMP同軸コネクタ

    1. 優れた高周波特性
    2. 操作性に優れたプッシュオンタイプ
    3. 豊富なバリエーション
    4. MIL規格準拠(MIL-STD-348B)
    5. RoHS2適合品
    6. ハロゲンフリー

    • コネクタ形状
    • レセプタクル, ジャック, アダプタ
    • パーツ
    • 一般呼称
    • SMA, SMP
    • 準拠規格
    • MIL
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ, はい
    • ケーブル長
    • 100, 200, 300, 500 mm
    • 特性インピーダンス
    • 50.0 Ω
    • 周波数 (Max.)
    • 18.0, 30.0, 40.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.5 Max.
    • 極数
    • 1
    • 挿抜回数
    • 100, 500, 1000
    • 基板実装方法
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • 0.085 インチフレキシブルケーブル
    • ケーブル外径
    • 1.44, 2.5 mm
    • 結線方法
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 125 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -55 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • Green, Blue
    • 嵌合部1
    • SMP, SMA, SMP(FD), SMP(SB)
    • 嵌合部2
    • SMP, 2.92mm
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
シリーズ検索:6件あります