基板対ケーブル
-
DF51
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ 完全ロック 基板対ケーブル用コネクタ (UL,C-UL規格認定品)
-
DF51K
おすすめ[SignalBee™] 2mmピッチ、センターロック、基板対ケーブル用コネクタ(UL/C-UL規格認定品)
-
DF60
おすすめ[EnerBee™] 65A(軽減曲線 周囲温度 25℃時)対応・10.16mm ピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ (UL、C-UL、TÜV 認定品 )
-
HVH-280
おすすめ125℃ 大電流対応 車載内部接続電源用コネクタ
-
ZE05
おすすめ高耐熱 高耐振性 0.5型/2mmピッチ 車載インタフェースコネクタ
I/O
-
CX
おすすめ次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
-
EM30MSD
おすすめ200A対応 サービスプラグ
-
GT32
おすすめネットワーク 高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ
-
HVH-280(Waterproof)
おすすめ車載対応 高電圧用防水コネクタ
-
IX
おすすめ[ix Industrial™] IEC 規格準拠 次世代産業機器通信コネクタ
-
LF
おすすめ小型防水シールドコネクタ
-
POK15
おすすめ車載用 基板対ケーブル 同軸コネクタ
-
POK16
おすすめ嵌合高さ 7.4mm 車載用 基板対基板 同軸コネクタ