MDF7-7S-2.54DSA(95)
CL0547-0135-4-95
RoHS (EU)2015/863
製品仕様最終更新日 2025/01/23
製品情報
- 製品名
- MDF7-7S-2.54DSA(95)
- HRS NO
- CL0547-0135-4-95
基本性能
- コネクタ形状
- レセプタクル
- パーツ
- 準拠規格
- 安全規格
- UL
- 伝送規格
- 伝送速度
- 開口部ピッチ
- 2.54 mm
- 実装ピッチ
- 2.54 mm
- タブ幅 (mm)
- 適合FPCケーブル厚 (mm)
- 嵌合高さ(Min.)
- 2.54 mm
- 嵌合高さ(Max.)
- 5.5 mm
- 嵌合高さ
- 極数
- 7
- その他極数
- フローティング機能
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 挿抜回数
- 30
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート
- 接点部めっき
- 錫
- 定格電流
- 定格電流 その他
- 定格電圧(AC)
- 定格電圧(AC) その他
- 定格電圧(DC)
- 定格電圧(DC) その他
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -35 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 適合
- SVHC
- 32nd 非含有
- コネクタ形状詳細
機械的性能
- めっき厚
- 1.0 μm
- シールド機能
- 無
- ロック方式
- ハウジング色
- 黒
- 基板洗浄
- 有
- 位置決めボス
- 無
- フィンガープロテクト
- 半田上がり防止構造
電気仕様
- 耐電圧
- 650 V Max.
- 接触抵抗
- 30.0 mΩ Max.
製品サイズ
- 本体長さ(ピッチ方向)
- 17.78 mm
- 本体幅(奥行き)
- 5.0 mm
- 本体高さ
- 5.0 mm
- 推奨基板厚
- 1.6 mm Max.
梱包仕様
- 梱包形態
- 袋
- 購入単位数
- 100 PCS
- 吸着テープ
- 無
- 質量
- 0.57 g
- Static Sensitive
- 箱入数
- 1800 PCS
その他
- 備考
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。
カタログ
データシート
- 2D図面 - 日本語 [MDF7-7S-2.54DSA(95)_CL0547-0135-4-95_2DDrawing_0001291789.pdf: 79 KB]
- 2D図面 - English [MDF7-7S-2.54DSA(95)_CL0547-0135-4-95_2DDrawing_0001291790.pdf: 80 KB]
- 規格表 - 日本語 [MDF7-7S-2.54DSA(95)_CL0547-0135-4-95_SpecSheet_0001291791.pdf: 126 KB]
- 規格表 - English [MDF7-7S-2.54DSA(95)_CL0547-0135-4-95_SpecSheet_0001291792.pdf: 73 KB]
- 認定資料 (UL) [MDF7-7S-2.54DSA(95)_CL0547-0135-4-95_Certifications_UL_0001457565.pdf: 146 KB]
購入するWebサイトをお選びください
- 製品名 : MDF7-7S-2.54DSA(95)
- HRS NO : 05470135495
担当者にご相談したい方は購入窓口よりお問い合わせ下さい。