Global icon

シリーズ検索:1件あります
  • GT13

    GT13 シリーズ

    小型、アンテナ接続用コネクタ

    1. 内部導体と外部導体の一括圧着が可能
    2. 当社GT5シリーズより、さらに小型
    3. 周波数:1GHz対応

    • コネクタ形状
    • プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子
    • パーツ
    • Retainer
    • 一般呼称
    • 準拠規格
    • 防水性能
    • ハーネス品
    • いいえ
    • ケーブル長
    • 特性インピーダンス
    • 周波数 (Max.)
    • 1.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 極数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 挿抜回数
    • 30
    • 基板実装方法
    • スルーホールDIP
    • 開口部方向
    • ストレート, ライトアングル
    • 中心接点部めっき
    • 外部接点部めっき
    • 適合同軸ケーブルタイプ
    • ケーブル外径
    • 結線方法
    • 圧着
    • 適合電線被覆外径(Max.)
    • 2.4, 3.4, 5.0 mm
    • 適合電線被覆外径(Min.)
    • 2.0, 2.7, 4.6 mm
    • シールド径
    • 中心導体径
    • 適合電線備考
    • 使用温度範囲 Max.
    • 105 ℃
    • 使用温度範囲 Min.
    • -40, -30 ℃
    • 取付方向
    • フローティング量 (XY)(mm)
    • 有効かん合長(Z)(mm)
    • 使用ケーブル色
    • 嵌合部1
    • 嵌合部2
    • 反射減衰量
    • コネクタ形状詳細
    • リテーナ, ハウジング
シリーズ検索:1件あります