E.FL シリーズ
SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
特長
SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
1.小型・省スペース 基板占有面積:9.4㎟(約49~56%削減)
2.極細フッ素系樹脂ケーブルを採用
屈曲性の高いØ0.81及びØ1.32
3.ロープロファイル
嵌合時のプリント基板からの背の高さ
ストレートレセプタクル使用時:MAX3.2mm
ライトアングルレセプタクル使用時:MAX3.6mm
4.RF特性
V.S.W.R 1.3以下 (DC~2GHz)
5.自動実装対応 (レセプタクル)
6.明確なロック感触
7.環境対応
◆RoHS2対応
◆ハロゲンフリー
レセプタクル・プラグハーネスに基準値以上の
塩素・臭素は使用しておりません。
※IEC61249-2-21に従い定義
Br 900ppm以下 Cl 900ppm以下 Br+Cl 1500ppm以下
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, アダプタ, その他
- パーツ
- 一般呼称
- SMA, E.FL
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 2.0, 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.2 Max.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 50, 500, 1000, 10000
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル, 銀
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.81, 1.32 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- Gray, White, Black
- 嵌合部1
- SMA_Plug, SMA_Jack
- 嵌合部2
- E.FL_Jack, E.FL_Plug
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
- アクセサリー
主な用途/製品カテゴリ
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。