N.UM シリーズ
MIL規格SMB形コネクタ
特長
MIL規格SMB形コネクタ
1.信頼性の高い細径同軸ケーブルに最適な小型同軸コネクタです。
2.ロック形式はクイックロックタイプです。
3.MIL規格SMBコネクタに準拠しています。
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- SMB, N
- 準拠規格
- MIL
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 2.2, 3.0, 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 500, 1000
- 基板実装方法
- スルーホールDIP
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- ニッケル
- 適合同軸ケーブルタイプ
- 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
- ケーブル外径
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40, -30 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- SMB, SMA
- 嵌合部2
- SMB
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。