SMPM-TM シリーズ 生産終了予定
MIL規格SMPM プッシュオンロック 同軸無反射終端器
特長
MIL規格SMPM プッシュオンロック 同軸コネクタ(無反射終端器)
1. 65GHz対応
2. 操作性に優れたプッシュオンロック方式
3. MIL規格SMPMと互換性があります
主な仕様
- コネクタ形状
- ジャック
- パーツ
- 準拠規格
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 50.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.6 Max.
- 結合度
- 減衰量
- ポート数
- ポートのコネクタタイプ
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 基板実装方法
- 接点部めっき
- 金
- 挿抜回数
- 100
- 使用温度範囲 Max.
- 125 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -55 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。