W.FL シリーズ 生産終了予定
嵌合高さ1.4mm/1.65mm 低背・軽量SMT 超小型同軸コネクタ
特長
嵌合高さ1.4mm低背・軽量SMT 超小型同軸コネクタ
1. 嵌合高さ1.4mm(MAX1.55mm)or 1.65mm(MAX1.85mm)
2. 基板占有面積最小レベル 3.4mm2
3. 世界最軽量レベル
4. 周波数6GHzまで対応可能
5. 自動実装対応
6. 極細フッ素系樹脂ケーブルを採用
7. コネクタの挿入・抜去が簡単
8. ハロゲンフリー
主な仕様
- コネクタ形状
- プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 35, 50, 80, 90, 100, 200, 1000 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 20, 500, 1000, 10000
- 基板実装方法
- 開口部方向
- ストレート, ライトアングル
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 金, ニッケル, 銀
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.95 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 85, 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- 嵌合部1
- 嵌合部2
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。