HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
嵌合高さ1.9mm~2.4mm 軽量 SMT 小型同軸コネクタ 1. 嵌合高さ(NOM 1.9mm~2.4mm) レセプタクルとプラグ(L曲がり)による嵌合時の基板面からの 高さはMAX2.0mm~2.5mm(プラグで異なります)と低背です。 (右図をご参照ください) 2. レセプタクル 質量15.7mg基板占有面積は7.7m㎡と小型・軽量です。 表面実装対応品です。(エンボステーピング梱包仕様) 3. 周波数 プラグ U.FL(A):~18GHz プラグ U.FL:~8GHz レセプタクル U.FL(A)とU.FLに共通で使用可能 4. プラグは極細フッ素系樹脂ケーブルに適合 φ1.37、φ1.32、φ1.13、φ0.95、φ0.81 5. 各種アクセサリ プラグ挿入・引き抜き治具。検査用・内部配線用アダプタ。 U.FLプラグ逆端接続用 SMA、MMCX、TNCコネクタ等が あります。 6. 嵌合感触 小型にもかかわらず、ロック感があり確実な嵌合が確認できます。 7. 環境対応 ◆ハロゲンフリー レセプタクル・プラグハーネスに基準値以上の塩素、臭素は使用して おりません。 *IEC61249-2-21に従い定義 Br 900ppm以下 Cl 900ppm以下 Br+Cl 1500ppm以下 ◆RoHS2対応
0.35mmピッチ 奥行き2.0mm 嵌合高さ0.6mm マルチRF対応基板対基板コネクタ 1. マルチRF対応基板対基板で、世界最小クラスの奥行きを実現した小型設計 ピッチ:0.35mm、奥行き:2.0mm、嵌合高さ:0.6mm 2. デジタル信号+RF信号にも適した端子設計 3. 良好なRF信号伝送特性 V.S.W.R. 0~3GHz :1.3MAX 3~6GHz :1.4MAX 6~12GHz:1.6MAX 4. 中央シールドによる対向列間のノイズ遮蔽構造 5. 堅牢な嵌合ガイド
30GHz対応 嵌合高さ0.92mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
1. 30GHz対応 2. 嵌合高さ0.92mm(1.0mm MAX) 3. 世界最軽量 4. 自動実装対応 5. 50Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用 6. コネクタ結合が容易 7. コネクタの挿入・抜去が簡単
DC~11GHz、高さ0.68m、スイッチ機能付超小型同軸コネクタ MS-190シリーズは携帯端末機の内部出力検査、及び高周波回路の検査用に開発したスイッチ機能付超小型同軸コネクタです。 スマートフォン、ウェアラブル機器等、通信端末の小型化による高密度基板実装に対応し、11GHz迄の高周波帯域に対応しています。 確実・容易に回路検査を行うことが出来ます。
1. 広帯域で使用可能 周波数は、DC~11GHz (未嵌合時)と広帯域で使用 可能です。 2. 低挿入損失 未嵌合時~ 3.0GHz 0.1dB以下 ~ 6.0GHz 0.2dB以下 ~11.0GHz 0.3dB以下 と低挿入損失です。 3. 超低背・省スペース 高さ:0.68mm(ノミナル) サイズ:1.45mm×1.45mm(ノミナル) 重量:0.003g 4. 独立2点接点構造による高接触信頼性 独立2点接点構造により高い接触信頼性を 確保しています。 5. 一体成形による異物侵入、 フラックス上がり対策 端子とモールドが一体成形され隙間がない為、 異物侵入及びフラックス上がりに強い構造です。 6. 自動実装対応 エンボステープによる自動実装に対応。 7. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用 しておりません。 *IEC 61249-2-21に従い定義 Br 900ppm以下、CI 900ppm以下、Br + CI 1500ppm以下