HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
0.35mm ピッチ スタッキングハイト 0.6mm 奥行き 1.9mm 低背 5A 対応 電源信号複合 基板対 FPC コネクタ
1. 高い給電能力と省スペース・低背化を両立 2. 堅牢構造 3. 基板剥離強度の向上 4. 高い接触信頼性 5. 良好なかん合操作性 6. ハロゲンフリー
0.4mmピッチ 高さ0.6/0.8mm 基板対基板/基板対FPC用 コネクタ 1.セットの高密度実装に貢献 2.高い接触信頼性 3.高さ0.8㎜製品は、パターン禁止エリア無し 4.良好な嵌合操作性 5.衝撃吸収端子による堅牢構造 6.飛沫物回避の安心構造
0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ 1.定格電流5A 2.高い接触信頼性 3.良好な嵌合操作性 4.USB3.1 Gen.2(10Gbps)伝送対応
0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6mm、 定格電流 5A、基板対 FPC コネクタ
1. 定格電流5A 2. 高い接触信頼性 3. 良好なかん合操作性 4. USB4 Gen.2(20Gbps)伝送対応 5. 環境対応
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップタイプFPC用コネクタ 1.コネクタ高さ0.9mmと低背 上下両接点コネクタ 2.バックフリップ&独自の端子構造により、FPC保持力が大幅に向上 3.高速伝送対応 eDP™ ver.1.3/MIPI(D-PHY)規格に対応可能 4.ロックオープン状態での納入 5.FPC挿入が容易 6.0.2mm厚FPCに対応 7.コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要 (オーバーモールディング構造) 8.ハロゲンフリー 9.自動実装に対応 10.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.2/0.25mm ピッチ、高さ0.9mm 上下接点、 バックフリップ、高FPC 保持力FPC 用コネクタ 1.省スペース 2.高FPC保持力 3.信頼性の高い上下接点構造 4.高速伝送対応 5.環境対応
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロックタイプ 高FPC保持力FPC用コネクタ
1. 省スペース 2. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3. 高いFPC保持力 4. FPC挿入が容易 5. 0.3mm厚FPCに対応 6. 高速伝送対応 7. 環境対応 8. 500個巻き梱包も対応(試作用)
0.25mmピッチ 高さ0.5mm 上接点バックフリップタイプ 超低背FPC用コネクタ 1. 超低背 上接点 2. 省スペース 3. 優れたFPC挿入性 4. 高いFPC保持力 5. 狭ピッチながらFPCの作り易さを実現 6. 独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7. ハロゲンフリー 8.500個巻き梱包も対応(試作用)
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上接点ワンアクションタイプ 高FPC保持力 FPC用コネクタ
1.低背、省スペース 2.ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造 3.高いFPC保持力 4.FPC挿入が容易 5.0.2mm厚FPCに対応 6.独自の機構でFPC誤嵌合を検出 7.環境対応 8.500個巻き梱包も対応(試作用)