Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:판매 제품 
  • 생산 현황:신규 설계 비추천 
  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 실장 Pitch
    • 1.0 mm
    • 본체 길이 (Pitch 방향)
    • 17.6 mm
    • 제품 높이
    • 2.0 mm
    • 제품 폭
    • 5.7 mm
    • 접점 위치
    • 하접점
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • 적합 FFC/FPC
    • FPC/FFC 삽입방향
    • 수평
    • 권장 FPC 케이블 두께(mm)
    • 0.3 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 OPEN 상태
    • 5.7 mm
    • 깊이 치수(mm) 액추에이터 닫기 상태
    • 5.7 mm
    • 액추에이터 방식
    • Front
    • 핀수
    • 12
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 1.0 mm
    • 열 수 (실장부)
    • 1
    • 전송 규격
    • 전송 속도
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 정격전압 (AC)
    • AC 50.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 50.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 정격전류
    • 0.003 A
    • 정격전류 기타
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 35th 비 함유
    • 커넥터 형태 정보
제품검색: 1 건 있습니다.