Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:신규 설계 비추천 
  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

    • 커넥터 형태
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • 정격전류
    • 10.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 500.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 700.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 핀수
    • 4
    • 기타 핀수
    • 셸 크기(mm)
    • 15 mm
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -25 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 방수 성능
    • IPX7, IP X8
    • 접촉저항
    • 내전압
    • 1500 V Max.
    • Lock 방식
    • Screw
    • 결선방법
    • 납땜
    • 케이블 외경
    • 삽발 횟수
    • 2000
    • 핑거 프로텍트
    • 없음
    • 쉴드 기능
    • 없음
    • 기판실장 방법
    • 접점부 도금
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • h
    • 외장재료
    • 금속
    • 외장 표면 마감
    • 니켈
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 함유
    • 커넥터 형태 정보
제품검색: 1 건 있습니다.