Global icon

제품검색: 1 건 있습니다.

선택된 조건

  • 생산 현황:생산종료 예정 
조건 검색

조건 검색

  • CX90MWP1-24P

    CX90MWP1-24P
    CL0480-0535-0-00

    생산종료 예정 RoHS (EU)2015/863
    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 패널 장착방법
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 일반 호칭
    • |K|USB Type-C
    • 준거 규격
    • USB3.2
    • 안전규격
    • 전송 규격
    • USB3.0
    • 전송 속도
    • 5.0 Gbps
    • 방수 성능
    • IPX4
    • 염수분무시간 (내부식성)
    • 48 hours h
    • 삽발 횟수
    • 10000
    • 핀수
    • 24
    • 기타 핀수
    • 접점부 Pitch
    • 0.5 mm
    • 접점부 도금
    • Lock 방식
    • Friction
    • 정격전류
    • 6.0 A
    • 정격전류 기타
    • 정격전압 (AC)
    • AC 48.0 V
    • 정격전압 (AC) 기타
    • 정격전압 (DC)
    • DC 48.0 V
    • 정격전압 (DC) 기타
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Right Angle
    • 기판실장 스타일
    • Standard off-set
    • 결선방법
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
    • 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
    • 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • RoHS (EU)2015/863
    • 적합
    • SVHC
    • 문의
    • 커넥터 형태 정보
제품 비교
CSV 다운로드
제품검색: 1 건 있습니다.