RM21WTR-20S(31)
CL0109-1448-6-31
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 May. 25, 2024
제품 정보
- 제품명
- RM21WTR-20S(31)
- HRS NO
- CL0109-1448-6-31
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 5.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 350.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 490.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 20
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 21 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 내전압
- 1000 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 납땜
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 2000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 니켈
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 컨택트 성별
- Female
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
- 31.0 mm
- 제품 폭
- 21.0 mm
- 제품 높이
- 31.0 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 비고
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 5 PCS
- 제품 질량
- 31.5 g
- Static Sensitive
- 없음
- 박스 입수
- 60 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
- Mold : PPS
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [RM21WTR-20S(31)_CL0109-1448-6-31_2DDrawing_0001290498.pdf: 83 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [RM21WTR-20S(31)_CL0109-1448-6-31_2DDrawing_0001290496.pdf: 63 KB]
- 규격표 - English [RM21WTR-20S(31)_CL0109-1448-6-31_SpecSheet_0001290499.pdf: 65 KB]
- 규격표 - 日本語 [RM21WTR-20S(31)_CL0109-1448-6-31_SpecSheet_0001290497.pdf: 159 KB]
3D 모델, MCAD, 발자국, ECAD
- 3D모델 (IGES)[문서가 없습니다.] 작성을 의뢰하기
- 3D모델 (STEP) [RM21WTR-20S(31)_CL0109-1448-6-31_3DDrawing_STEP_0001226083S.zip: 271 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태