RM31WTP-CP(10)(71)
CL0109-1575-3-71
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 September. 02, 2025
제품 정보
- 제품명
- RM31WTP-CP(10)(71)
- HRS NO
- CL0109-1575-3-71
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 31 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 내전압
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 케이블 외경
- 10.0 mm
- 삽발 횟수
- 2000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 니켈
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
- 코드 클램프
기계적 성능
- 컨택트 성별
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
- 10 PCS
- 제품 질량
- 49.6 g
- Static Sensitive
- 없음
- 박스 입수
- 200 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [RM31WTP-CP(10)(71)_CL0109-1575-3-71_2DDrawing_0001171924.pdf: 46 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [RM31WTP-CP(10)(71)_CL0109-1575-3-71_2DDrawing_0000713904.pdf: 96 KB]
- 규격표 - English [RM31WTP-CP(10)(71)_CL0109-1575-3-71_SpecSheet_0001171925.pdf: 74 KB]
- 규격표 - 日本語 [RM31WTP-CP(10)(71)_CL0109-1575-3-71_SpecSheet_0000691545.pdf: 57 KB]