RM15WTPZ-4P(81)
CL0109-1617-1-81
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 October. 31, 2025
제품 정보
- 제품명
- RM15WTPZ-4P(81)
- HRS NO
- CL0109-1617-1-81
기본성능
- 커넥터 형태
- 플러그
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 정격전류
- 10.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 500.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 700.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 4
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 15 mm
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IPX7, IP X8
- 접촉저항
- 내전압
- 1500 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 납땜
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 2000
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 없음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 은
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 외장재료
- 금속
- 외장 표면 마감
- 크롬
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 컨택트 성별
- Male
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
- 21.5 mm
- 제품 폭
- 36.3 mm
- 제품 높이
- 21.5 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 비고
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 단품포장
- 구매 단위
- 1 PCS
- 제품 질량
- 32.1 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 100 PCS
기타
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 케이블 색상
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [RM15WTPZ-4P(81)_CL0109-1617-1-81_2DDrawing_0001528081.pdf: 62 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [RM15WTPZ-4P(81)_CL0109-1617-1-81_2DDrawing_0001528080.pdf: 54 KB]
- 규격표 - English [RM15WTPZ-4P(81)_CL0109-1617-1-81_SpecSheet_0001528083.pdf: 82 KB]
- 규격표 - 日本語 [RM15WTPZ-4P(81)_CL0109-1617-1-81_SpecSheet_0001528082.pdf: 158 KB]