DH60-51P
CL0244-0008-3-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- DH60-51P
- HRS NO
- CL0244-0008-3-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 2.5 Gbps
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 1000
- 핀수
- 51
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 1.0 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Screw
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -25 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 실장 Pitch
- 0.5 mm
- 열 수 (결합부)
- 2
- 도금두께
- 0.2 μm
- 지그재그 패턴
- 키
- 외장 표면 마감
- 외장재료
- 스테인레스
- 컨택트 성별
- Male
- 하우징 색상
- 블랙
- 쉴드 기능
- 있음
- 기판고정방법
- 납땜
- 캡 재료
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
전기/광성능
- 내전압
- 250 V Max.
- 접촉저항
- 50.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
- 제품 높이
- 5.4 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 42.0 mm
- 제품 폭
- 12.0 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 50 PCS
- 제품 질량
- 2.55 g
- 흡착 테이프
- 없음
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1000 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.