IX60G-A-10P(01)
CL0251-0016-0-01
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 June. 27, 2026
제품 정보
- 제품명
- IX60G-A-10P(01)
- HRS NO
- CL0251-0016-0-01
기본성능
- 커넥터 형태
- 리셉터클
- 부품
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- IEC 61076-3-124
- 안전규격
- UL, C-UL/CSA
- 전송 규격
- CAT6A
- 전송 속도
- 10.0 Gbps
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 삽발 횟수
- 5000
- 핀수
- 10
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 1.0 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 50.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 60.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 실장 Pitch
- 0.5 mm
- 열 수 (결합부)
- 2
- 도금두께
- 0.05 μm
- 지그재그 패턴
- 키
- 있음
- 외장 표면 마감
- 주석
- 외장재료
- 스테인레스
- 컨택트 성별
- Male
- 하우징 색상
- 그레이
- 쉴드 기능
- 있음
- 기판고정방법
- 납땜
- 캡 재료
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
전기/광성능
- 내전압
- 500 V Max.
- 접촉저항
- 30.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 추천 기판 두께
- 1.6 mm Max.
- 제품 높이
- 5.7 mm
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 10.8 mm
- 제품 폭
- 11.65 mm
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
포장 사양
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 550 PCS
- 제품 질량
- 1.52 g
- 흡착 테이프
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 550 PCS
기타
- 비고
- Contact Area Plating : Palladium-Nickel Plated+Gold Plated
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_2DDrawing_0001253438.pdf: 225 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_2DDrawing_0001253437.pdf: 203 KB]
- 규격표 - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_SpecSheet_0001253440.pdf: 221 KB]
- 규격표 - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_SpecSheet_0001253439.pdf: 265 KB]
- 제품 가이드라인 - English [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Guideline_0001622569.pdf: 2,985 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Guideline_0001496922.pdf: 3,432 KB]
- 인증 자료 (UL) [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Certifications_UL_0001457554.pdf: 569 KB]
- 인증 자료 (UL/cUL) [IX60G-A-10P(01)_CL0251-0016-0-01_Certifications_cUL_0001457555.pdf: 569 KB]