Global icon

HK-R-SR2-1(12)

CL0338-0003-0-12

RoHS (EU)2015/863 신규 설계 비추천

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • HK-R-SR2-1(12)
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 2.92mm
  • 준거 규격
  • MIL

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 November. 11, 2025

제품 정보
  • 제품명
  • HK-R-SR2-1(12)
  • HRS NO
  • CL0338-0003-0-12
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 일반 호칭
  • 2.92mm
  • 준거 규격
  • MIL
  • 방수 성능
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 40.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 핀수
  • 1
  • 삽발 횟수
  • 500
  • 기판실장 방법
  • Screw
  • 개구부 방향
  • Straight
  • 중심접점부 도금
  • 외부접점부 도금
  • 적합 동축 케이블 타입
  • 케이블 외경
  • 결선방법
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 쉴드 직경
  • 중심도체 직경
  • 적합 전선 비고
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 105 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -55 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • 케이블 색상
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • Return Loss
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • Lock 방식
  • Screw
  • 기판고정방법
  • 스크류
  • 패널 장착방법
  • 외장 표면 마감
  • 패시베이트
  • 절연물 재료
  • PTFE
  • 결선방법 (중심도체)
  • 결선방법 (외부도체)
  • Hermetic Seal
  • Kink
  • 납 오름 방지 구조
  • 내전력
  • 접촉저항 (중심도체)
  • 6.0 mΩ Max.
  • 접촉저항 (외부도체)
  • 2.0 mΩ Max.
  • 전송 규격
  • 아이솔레이션
  • 정격전류
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 5.8 mm
  • 제품 폭
  • 10.0 mm
  • 제품 높이
  • 9.55 mm
  • 결합 높이 (Min.)
  • 결합 높이 (Max.)
  • 결합 높이
  • 추천 기판 두께
  • 리드 길이
  • 0.1 mm
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 포장
  • 단품포장
  • 구매 단위
  • 20 PCS
  • 흡착 테이프
  • 제품 질량
  • 1.87 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 500 PCS
  • 비고
  • Attach unified screw thread(0-80UNF*3/16) and washer (SUS304 1.7 original surface)

차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.

시뮬레이션 모델, SI 보고서 * 회원 가입이 필요합니다.* 회원 만
종별 타이틀 파일 형식 파일 크기
HFSS암 호화모델 HK-R-SR2-1_2020R1modal zip 502 KB
HFSS암 호화모델 HK-R-SR2-1_2023R1modal zip 446 KB