Global icon

SMP-TMJ

CL0353-0024-0-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • SMP-TMJ
  • 커넥터 형태
  • 잭
  • 부품
  • 준거 규격
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 July. 03, 2024

제품 정보
  • 제품명
  • SMP-TMJ
  • HRS NO
  • CL0353-0024-0-00
  • 커넥터 형태
  • 잭
  • 부품
  • 준거 규격
  • 특성 임피던스
  • 50.0 Ω
  • 주파수 (Max.)
  • 30.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 결합도
  • 감쇠량
  • 포트 수
  • 포트의 커넥터 타입
  • 결합부 형태 1
  • 결합부 형태 2
  • 기판실장 방법
  • 접점부 도금
  • 금
  • 삽발 횟수
  • 100
  • 사용온도범위 (Max.)
  • 85 ℃
  • 사용온도범위 (Min.)
  • -40 ℃
  • 장착 방향
  • 부동 범위(XY)(mm)
  • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 적합
  • SVHC
  • 함유
  • 커넥터 형태 정보
  • 도금두께
  • 케이스 소재
  • 절연물 재료
  • PTFE
  • 납 오름 방지 구조
  • 삽입손실
  • Return Loss
  • 아이솔레이션
  • 내전압
  • 내전력
  • 스위치회로의 정격전압
  • 스위치회로의 정격전류
  • 스위치회로의 종류
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 11.4 mm
  • 제품 폭
  • 5.8 mm
  • 제품 높이
  • 6.5 mm
  • 상대습도 (Max.)
  • 주위온도 (Max.)
  • 주위온도 (Min.)
  • 포장
  • 단품포장
  • 구매 단위
  • 20 PCS
  • 제품 질량
  • 1.47 g
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 100 PCS
  • 비고