Global icon

CX90BW-16P1

CL0480-1035-0-00

RoHS (EU)2015/863

※실제 제품은 화면상의 이미지와 다를 수도 있습니다.
  • 제품명
  • CX90BW-16P1
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음

구입을 검토하는 분은 이쪽※QA 구입 방법의 안내


제품 사양최종갱신일 June. 19, 2026

제품 정보
  • 제품명
  • CX90BW-16P1
  • HRS NO
  • CL0480-1035-0-00
  • 커넥터 형태
  • 리셉터클
  • 부품
  • 패널 장착방법
  • 하네스 제품
  • 없음
  • 케이블 길이
  • 일반 호칭
  • |K|USB Type-C
  • 준거 규격
  • USB2.0
  • 안전규격
  • 전송 규격
  • USB2.0
  • 전송 속도
  • 방수 성능
  • IP 68, IP 69K
  • 염수분무시간 (내부식성)
  • 48 hours h
  • 삽발 횟수
  • 10000
  • 핀수
  • 16
  • 기타 핀수
  • 접점부 Pitch
  • 0.5 mm
  • 접점부 도금
  • Lock 방식
  • Friction
  • 정격전류
  • 5.0 A
  • 정격전류 기타
  • 정격전압 (AC)
  • AC 48.0 V
  • 정격전압 (AC) 기타
  • 정격전압 (DC)
  • DC 48.0 V
  • 정격전압 (DC) 기타
  • 기판실장 방법
  • SMT
  • 개구부 방향
  • Right Angle
  • 기판실장 스타일
  • Standard on-Board
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
  • 0.5 mm
  • 열 수 (결합부)
  • 1
  • 도금두께
  • 지그재그 패턴
  • 없음
  • 없음
  • 외장 표면 마감
  • 외장재료
  • 스테인레스
  • 컨택트 성별
  • Male
  • 하우징 색상
  • 쉴드 기능
  • 기판고정방법
  • 납땜
  • 캡 재료
  • 핑거 프로텍트
  • 없음
  • 납 오름 방지 구조
  • 없음
  • 내전압
  • 접촉저항
  • 40.0 mΩ Max.
  • 추천 기판 두께
  • 0.8 mm Max.
  • 제품 높이
  • 3.82 mm
  • 본체 길이 (Pitch 방향)
  • 6.3 mm
  • 제품 폭
  • 10.5 mm
  • 전선/케이블의 UL스타일
  • 적합 전선 피복외경 (Max.)
  • 적합 전선 피복외경 (Min.)
  • 적합 전선 비고
  • 케이블 외경
  • 포장
  • 구매 단위
  • 1400 PCS
  • 제품 질량
  • 0.437 g
  • 흡착 테이프
  • 없음
  • Static Sensitive
  • 박스 입수
  • 14000 PCS
  • 비고