FX4C3-40P-1.27DSA(71)
CL0574-0033-7-71
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- FX4C3-40P-1.27DSA(71)
- HRS NO
- CL0574-0033-7-71
기본성능
- 커넥터 형태
- 헤더
- 부품
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 접점부 Pitch
- 1.27 mm
- 실장 Pitch
- 1.27 mm
- 탭 폭 (mm)
- 권장 FPC 케이블 두께(mm)
- 결합 높이 (Min.)
- 8.0 mm
- 결합 높이 (Max.)
- 11.0 mm
- 결합 높이
- 8.0, 10.0, 11.0 mm
- 핀수
- 40
- 기타 핀수
- 플로팅 기능
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 삽발 횟수
- 300
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight
- 접점부 도금
- 금
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 35th 비 함유
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- 도금두께
- 0.2 μm
- 쉴드 기능
- Lock 방식
- 하우징 색상
- 베이지
- 기판 세정
- 위치 결정 Boss
- 있음
- 핑거 프로텍트
- 납 오름 방지 구조
- 있음
전기사양
- 내전압
- 300 V Max.
- 접촉저항
- 45.0 mΩ Max.
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 34.57 mm
- 제품 폭
- 5.0 mm
- 제품 높이
- 7.0 mm
- 추천 기판 두께
포장 사양
- 포장
- 트레이
- 구매 단위
- 140 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 1.07 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 1960 PCS
기타
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FX4C3-40P-1.27DSA(71)_CL0574-0033-7-71_2DDrawing_0001191735.pdf: 45 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FX4C3-40P-1.27DSA(71)_CL0574-0033-7-71_2DDrawing_0000806979.pdf: 131 KB]
- 규격표 - English [FX4C3-40P-1.27DSA(71)_CL0574-0033-7-71_SpecSheet_0001191736.pdf: 74 KB]
- 규격표 - 日本語 [FX4C3-40P-1.27DSA(71)_CL0574-0033-7-71_SpecSheet_0000979297.pdf: 121 KB]
결합 상대
제품명
개구부 방향
,
커넥터 형태
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클
Straight
리셉터클
리셉터클