Global icon

FH33J-40S-0.5SH(10)

CL0580-1330-0-10

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • FH33J-40S-0.5SH(10)
  • Connector Type
  • Receptacle
  • Mounting Pitch
  • 0.5 mm
  • Connector Length
  • 22.0 mm
  • Connector Height
  • 1.2 mm

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • FH33J-40S-0.5SH(10)
  • CL No.
  • CL0580-1330-0-10
  • Connector Type
  • Receptacle
  • Mounting Pitch
  • 0.5 mm
  • Connector Length
  • 22.0 mm
  • Connector Height
  • 1.2 mm
  • Connector Width
  • 3.0 mm
  • Contact Orientation
  • Bottom
  • ZIF/Non-ZIF/LIF
  • ZIF
  • Recommended FFC/FPC
  • FPC/FFC Insertion Direction
  • Horizontal
  • Applicable FPC Cable Thickness (mm)
  • Depth dimension (mm) actuator OPEN state
  • Depth dimension (mm) actuator CLOSE state
  • Actuator method
  • Front
  • Number of Positions
  • 40
  • Remarks on Number of Positions
  • Contact Pitch
  • 0.5 mm
  • Number of Rows (Lead/PCB Side)
  • 1
  • Performance Characteristics
  • Transmission Rate
  • Operating Temperature Max.
  • 85 ℃
  • Operating Temperature Min.
  • -55 ℃
  • Floating Range(XY)(mm)
  • Effective Mating Length(Z)(mm)
  • Rated Voltage (AC)
  • AC 50.0 V
  • Rated Voltage (AC) other
  • Rated Voltage (DC)
  • DC 50.0 V
  • Rated Voltage (DC) other
  • Rated Current
  • 0.5 A
  • Rated Current other
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforming
  • SVHC
  • 35th Non-Contained
  • Connector Type Details
  • Contact Plating
  • Gold
  • Plating Thickness
  • Mating/Unmating Cycles
  • 20
  • Solder Wicking Prevention
  • Yes
  • Contact Resistance
  • 50.0 mΩ Max.
  • FFC/FPC Thickness
  • 0.3 mm
  • FFC/FPC Notes
  • 0
  • Pick-up Tape
  • Packaging Type
  • Reel
  • Purchase Unit
  • 5000 PCS
  • Mass
  • 0.11 g
  • Static Sensitive
  • Qty/Box
  • 5000 PCS
  • Remarks