FJLN-LN-M0801-1M
CL0719-1500-0-00
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 October. 08, 2025
제품 정보
- 제품명
- FJLN-LN-M0801-1M
- HRS NO
- CL0719-1500-0-00
기본성능
- 커넥터 형태
- 부품
- 패널 장착방법
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- h
- 하네스 제품
- 있음
- 케이블 길이
- 100 mm
- 적합 광 파이버
- MM-50/125, null
- 광 파이버 재질
- 실리카 글래스
- 페럴 형상
- 멀티 모드
- 사용 파장
- nm
- 삽발 횟수
- 50
- 핀수
- 기타 핀수
- 접점부 도금
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 결합부 형태 1
- 결합부 형태 2
- RoHS (EU)2015/863
- 적합
- SVHC
- 문의
- 커넥터 형태 정보
기계적 성능
- Lock 방식
- Push-on Bayonet
- 하우징 색상
- 셔터
- 외장재료
- 외장 표면 마감
- 연마 상태
- 분할 슬리브 재료
- 파이버 핀수
- 1
- 케이블 길이
- 100 mm
- 캡 재료
- 고무
- 결선방법
- 도금두께
전기/광성능
- Return Loss
- 전송거리
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 접촉저항
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
제품사이즈
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 4.7 mm
- 제품 높이
- 4.7 mm
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
- 1 PCS
- 제품 질량
- 0.33 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 20 PCS
기타
- 비고
- 적합 전선 타입
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_2DDrawing_0001545920.pdf: 73 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_2DDrawing_0001544240.pdf: 93 KB]
- 규격표 - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_SpecSheet_0001546040.pdf: 43 KB]
- 규격표 - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_SpecSheet_0001544241.pdf: 131 KB]
- 제품 가이드라인 - English [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_Guideline_0001609902.pdf: 200 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [FJLN-LN-M0801-1M_CL0719-1500-0-00_Guideline_0001609901.pdf: 235 KB]