GT8E-2022SCF(01)
CL0758-0033-4-01
RoHS (EU)2015/863
제품 사양최종갱신일 February. 07, 2026
제품 정보
- 제품명
- GT8E-2022SCF(01)
- HRS NO
- CL0758-0033-4-01
기본성능
- 커넥터 형태
- 단자
- 부품
- 하네스 제품
- 없음
- 준거 규격
- 안전규격
- 핀수
- 정격전류
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- 정격전압 (DC) 기타
- 열 수 (결합부)
- 실장 Pitch
- 접점부 Pitch
- 본체 길이 (Pitch 방향)
- 제품 폭
- 제품 높이
- 기판실장 방법
- 기판실장 스타일
- 기판고정방법
- 지그재그 패턴
- 추천 기판 두께
- 개구부 방향
- 삽발 횟수
- 30
- 접점부 도금
- 금
- 도금두께
- 하우징 색상
- 결선방법
- 압착
- 적합 전선 타입
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 22
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 20
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
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
- 키
- 핑거 프로텍트
- 쉴드 기능
- 없음
전기사양
- 접촉저항
- 내전압
- 전송 규격
- 전송 속도
기타
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 1.3 mm
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 1.5 mm
- 적합 전선 비고
- 케이블 외경
- 탭 폭 (mm)
기계적 성능
- 포장
- 릴
- 구매 단위
- 10000 PCS
- 흡착 테이프
- 제품 질량
- 0.04 g
- Static Sensitive
- 박스 입수
- 10000 PCS
포장 사양
- 케이블 색상
- 글로우 와이어 대응
- 비고
- Gold plating
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
카탈로그
데이터시트
- 도면 (2D) - English [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_2DDrawing_0000967796.pdf: 35 KB]
- 도면 (2D) - 日本語 [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_2DDrawing_0000743237.pdf: 31 KB]
- 규격표 - English [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_SpecSheet_0000239063.pdf: 93 KB]
- 규격표 - 日本語 [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_SpecSheet_0000815065.pdf: 128 KB]
- 제품 가이드라인 - English [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_Guideline_0001343306.pdf: 125 KB]
- 제품 가이드라인 - 日本語 [GT8E-2022SCF(01)_CL0758-0033-4-01_Guideline_0001494703.pdf: 354 KB]
조립정보
기타
- Free Document[상세는 시리즈 페이지에서]