AP105-DF11-EP22P
CL0901-4541-2-00
치구・치공구
제품 사양최종갱신일 May. 21, 2025
제품 정보
- 제품명
- AP105-DF11-EP22P
- HRS NO
- CL0901-4541-2-00
- 치구타입
- 어플리케이터
치공구
- 치구명
- 치구특징
- 치구판매지역
- 전원전압
- 0.0 V
- 적합 전선 타입
- 결선방법
- 전선/케이블의 UL스타일
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 0
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 0
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 0.0 mm²
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 0.0 mm²
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.0 mm
- 제품 질량
- 5000.0 g
- RoHS (EU)2015/863
- 제외
- 비고
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.
데이터시트
조립정보
- 압착 조건표 054307475_DF11-EP22PCF(UL1061)_CC [AP105-DF11-EP22P_CL0901-4541-2-00_CrimpCondition_D160793_en.pdf: 17 KB]
- 치공구 취급 설명서 ETAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf [AP105-DF11-EP22P_CL0901-4541-2-00_ToolInstructionManual_※TAD-P0064_AP105_STD_IM_6th.pdf: 1,405 KB]
- 어플리케이터 부품 리스트 AP105-DF11-EP22P_PARTS LIST [AP105-DF11-EP22P_CL0901-4541-2-00_ApplicatorParts_D50709_en.pdf: 26 KB]
이 치구가 지원하는 단자
제품명
접점부 도금
CL 코드 | 어플리케이터 부품명 | 어플리케이터 부품 표시번호 |
---|---|---|
CL0901-4541-2-61 |
Insulation crimper | 275680 |
CL0901-4541-2-62 |
Wire crimper | 275684 |
CL0901-4541-2-63 |
Insulation anvil | 275682 |
CL0901-4541-2-64 |
Wire anvil | 275905 |
CL0901-4541-2-65 |
Cut off punchA | 275096 |
CL0901-4541-2-66 |
Cut off dieA | 278206 |
CL0901-4541-2-90 |
rental | 0 |