AT-300 시리즈 생산종료 예정
고정 감쇠기 (SMA 타입, Jack-Jack)
특징
고정 감쇠기 (SMA 타입, Jack-Jack)
1. 감쇠량 : 3, 6, 10, 20dB
2. SMA 타입
3. 우수한 임피던스 매칭 및 고신뢰성 구현
1. 감쇠량 : 3, 6, 10, 20dB
2. SMA 타입
3. 우수한 임피던스 매칭 및 고신뢰성 구현
주요 사양
- 커넥터 형태
- 어댑터
- 부품
- 준거 규격
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 18.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.3 Max.
- 결합도
- 감쇠량
- 0.0, 2.0, 3.0, 6.0, 8.0, 10.0, 20.0 dB
- 포트 수
- 포트의 커넥터 타입
- 결합부 형태 1
- SMA
- 결합부 형태 2
- SMA
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 금
- 삽발 횟수
- 사용온도범위 (Max.)
- 65 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -10 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.