C.FL 시리즈 추천
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
특징
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
1. Supports up to 30GHz
2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
3. Ultra lightweight
4. Automatic Board Placement
5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
6. Tactile Lock
7. Simple Connector Mating and Unmating
주요 사양
- 커넥터 형태
- 리셉터클, 어댑터
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 방수 성능
- 하네스 제품
- 없음, 있음
- 케이블 길이
- 100 mm
- 특성 임피던스
- 50.0 Ω
- 주파수 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 핀수
- 1
- 삽발 횟수
- 20
- 기판실장 방법
- SMT
- 개구부 방향
- 중심접점부 도금
- 금
- 외부접점부 도금
- 적합 동축 케이블 타입
- 케이블 외경
- 0.64 mm
- 결선방법
- 적합 전선 피복외경 (Max.)
- 적합 전선 피복외경 (Min.)
- 쉴드 직경
- 중심도체 직경
- 적합 전선 비고
- 사용온도범위 (Max.)
- 90 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- Black
- 결합부 형태 1
- C.FL
- 결합부 형태 2
- 2.4mm, 2.92mm
- Return Loss
- 커넥터 형태 정보
커넥터리스트 (표준 테이블, 2D도면, 3D, 에이전트재고)
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.