DN 시리즈 생산종료 예정
각형 (2.54 그리드 D타입) 소형·저배 인터페이스 커넥터
특징
각형 (2.54 그리드 D타입) 소형·저배 인터페이스 커넥터
1. 2.54mm 그리드 단자배열로 기판 회로설계 용이
2. 안정된 품질 보장
3. One Touch Lock 방식에 의한 뛰어난 조작성
4. 커버 케이스는 박형 및 저배형 설계로 17.78mm (700mil) 기판간 장착 가능
5. 커버 케이스는 전자파 차폐효과가 우수한 알루미늄 다이캐스팅 타입
6. DIP 솔더 커넥터는 스냅 (기판 가고정) 금구 부착
7. 압접타입은 표준 1.27mm Pitch 리본케이블용으로 AWG#26~28 사용 가능
8. 압착타입은 AWG#26~28 케이블 압착결선 가능
9. 케이블 제거방법은 수직·수평 모두 지원하여 용도별 선택 가능
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클, 기타
- 부품
- Cover case
- 패널 장착방법
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 500
- 핀수
- 36, 50
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 2.54 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Latch Lock
- 정격전류
- 1.0, 3.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 200.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 280.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.