EV2 시리즈 생산종료 예정
220A 대응 방수 쉴드 커넥터
특징
220A 대응 방수 쉴드 커넥터
1. 범용 압착단자 이용하여 커넥터 접속 가능
2. 40㎟ 케이블 사용하여 정격전류 220A 대응
3. 내진동 (ISO 16750-3, JASO D 014-3)
4. 결합 방수구조 IP68
5. 노이즈 대책을 위한 쉴드구조
6. TÜV 취득 예정
7. RoHS 대응품
1. 범용 압착단자 이용하여 커넥터 접속 가능
2. 40㎟ 케이블 사용하여 정격전류 220A 대응
3. 내진동 (ISO 16750-3, JASO D 014-3)
4. 결합 방수구조 IP68
5. 노이즈 대책을 위한 쉴드구조
6. TÜV 취득 예정
7. RoHS 대응품
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- TÜV
- 전송 규격
- 정격전류
- 220.0 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 1000.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 1000.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 핀수
- 1
- 기타 핀수
- 셸 크기(mm)
- 사용온도범위 (Max.)
- 105 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -40 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 방수 성능
- IP 68
- 접촉저항
- 내전압
- 4260 V Max.
- Lock 방식
- Screw
- 결선방법
- 압착, 나사고정
- 케이블 외경
- 삽발 횟수
- 30
- 핑거 프로텍트
- 없음
- 쉴드 기능
- 있음
- 기판실장 방법
- 접점부 도금
- 주석
- 염수분무시간 (내부식성)
- 외장재료
- 플라스틱
- 외장 표면 마감
- 커넥터 형태 정보
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.